17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドブルートコンテナ ブラック 177973807
  • 177973907(フタ・専用ドーリー別売)
  • 177973807
  • 186753407

ラウンドブルートコンテナ ブラック

通常単価(税別)
11,625円
税込単価
12,788円
通常出荷日:5日目

押しつぶされてもほぼ原型に復元するラウンドブルートコンテナ ブラック。【特長】・優れた耐久性による高い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • カラー
    ブラック

型番:

177973807
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ラウンドブルートコンテナ ブラックの詳細

ラウンドブルートコンテナ ブラック 177973807 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ ブラック 177973807 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ ブラック 186753407 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ ブラック 186753407 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ ブラックの仕様

177973807

  • サイズ:H51mm、φ679(直径679mm)
  • 材質:ポリエチレン

186753407

  • サイズ:H125mm、φ460(直径460mm)
  • 材質(ドーリー):発泡ポリエチレン
  • 材質(キャスター):φ75(直径75mm)ウレタン車

177973807の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
-
詳細タイプ
フタ
寸法(mm)
外径:739、高さ:53
カラー
ブラック
JANコード
0086876209068
トラスココード
778-4571
質量
1.9kg
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • 寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
177973807177973807

容量

(L)

詳細タイプ

寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
-
フタ
外径:739、高さ:53
0086876209068
778-4571
1.9kg
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,625円
( 12,788円 )
5日目

詳細情報

基本情報

押しつぶされてもほぼ原型に復元するラウンドブルートコンテナ ブラック。
【特長】
・優れた耐久性による高いコストパフォーマンスを実現。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
・縁や底部はリブ構造。
・取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防止。
【用途】
・廃棄物回収や貯蔵に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ ブラックの型番177973807のページです。 型番177973807に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブルートコンテナ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q割れることはありますか?
A
衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ ブラック
ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック
ドーリー 2640
Xカート シングルタイプ 1881749
リジットライナー 丸型 グレー
Xカート ワイドタイプ 1881750
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格11,625円21,369円32,027円31,644円34,705円37,486円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱その他ダストワゴンその他ダストワゴン
カラーブラックブラックブラックブラックグレーブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました