17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ

通常単価(税別)
23,40543,265
税込単価
25,74647,592
通常出荷日:3日目

【特長】・鋼からアルミまで、エアー穴付きで高能率隅削り加工に最適です。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ 製品の基本仕様・特長
高能率加工と高品位仕上げ面を両立
・刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現
・チップとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現
・3タイプ5材種の豊富なチップバリエーションで幅広い加工をサポート
・エア穴付き高耐久性ボディ、10タイプ61アイテムをシリーズ化

幅広い加工に対応

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ 製品の基本仕様・特長2

性能・試験情報

切削性能

肩削り加工における壁面精度
高精度切刃により加工段差が極めて小さい(他社品比1/2以下)

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ 性能・試験情報

 

外形図

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ 推奨切削条件表

適用被削材

●適用領域

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ 適用被削材

●鋼用材種

材種膜質用途特長
NCP100微粒Ti系+
Al2O3コート
一般~高速加工用、湿式加工用微細なTi系膜を有する“スーパーFF(Flat and Fine)コート”を採用。
耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる。
NCP200TiAlN/AlCrN
超多層コート
一般鋼、ダイス鋼の汎用加工用ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。
専用強靱性母材との組み合わせで、耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れた汎用材種。
NCP300TiAlN/AlCrN
超多層コート
断続加工用、ステンレス鋼加工用ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。
超強靱母材との組み合わせで、耐欠損性に優れる。
 

●鋳鉄用材種

材種膜質用途特長
NCK200微粒Ti系+
Al2O3コート
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の汎用加工用微細なTi系膜を有する“スーパーFF(Flat and Fine)コート”を採用。
耐摩耗性に優れた汎用材質。
NCK300TiAlN/AlCrN
超多層コート
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の汎用
~断続加工用
ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。
微粒強靱母材との組み合わせで、耐欠損性に優れる。

 

選定サポート情報

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンクタイプ

シャンク長(ℓ2)

(mm)

最小発注数量
25
120
25
2
35
標準タイプ
85
1個
25
120
20
2
35
標準タイプ
85
1個
25
170
25
2
50
ロングタイプ
120
1個
28
120
25
2
35
標準タイプ
85
1個
28
170
25
2
50
ロングタイプ
120
1個
30
130
25
3
40
標準タイプ
90
1個
30
180
25
2
60
ロングタイプ
120
1個
32
130
32
3
40
標準タイプ
90
1個
32
130
25
3
40
標準タイプ
90
1個
32
180
32
2
60
ロングタイプ
120
1個
35
130
32
3
40
標準タイプ
90
1個
35
180
32
2
60
ロングタイプ
120
1個
40
170
32
4
50
標準タイプ
120
1個
40
170
32
3
50
型彫りタイプ
120
1個
40
220
32
2
80
ロングタイプ
140
1個
50
170
32
5
50
標準タイプ
120
1個
50
170
32
3
50
型彫りタイプ
120
1個
50
135
32
5
25
ショートタイプ
110
1個
50
135
42
5
25
ショートタイプ
110
1個
50
135
32
3
25
ショート型彫りタイプ
110
1個
50
135
42
3
25
ショート型彫りタイプ
110
1個
63
170
32
6
50
標準タイプ
120
1個
63
170
32
4
50
型彫りタイプ
120
1個
63
135
32
6
25
ショートタイプ
110
1個
63
135
42
6
25
ショートタイプ
110
1個
63
135
32
4
25
ショート型彫りタイプ
110
1個
63
135
42
4
25
ショート型彫りタイプ
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,405
( 25,746 )
3日目
23,405
( 25,746 )
3日目
25,766
( 28,343 )
3日目
24,099
( 26,509 )
3日目
26,322
( 28,954 )
3日目
28,058
( 30,864 )
3日目
27,780
( 30,558 )
3日目
28,543
( 31,397 )
3日目
28,543
( 31,397 )
3日目
28,612
( 31,473 )
3日目
29,516
( 32,468 )
3日目
29,446
( 32,391 )
3日目
35,071
( 38,578 )
3日目
31,738
( 34,912 )
3日目
30,904
( 33,994 )
3日目
36,738
( 40,412 )
3日目
34,516
( 37,968 )
3日目
35,835
( 39,419 )
3日目
35,835
( 39,419 )
3日目
33,543
( 36,897 )
3日目
33,543
( 36,897 )
3日目
43,265
( 47,592 )
3日目
37,641
( 41,405 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
41,875
( 46,063 )
3日目
36,321
( 39,953 )
3日目
36,321
( 39,953 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼からアルミまで、エアー穴付きで高能率隅削り加工に最適です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C ホルダ
WAVY MILL NWEX2000E/EL ホルダ
WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW ホルダ
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)08000ES/10000ES/12000ES型
WAVY MILL NWEX2000F ホルダ
SEC-ウェーブミル WEZ 11000ES型
メーカー不二越不二越不二越住友電工ハードメタル不二越住友電工ハードメタル
通常価格23,405-19,030 -35,487 -25,343 -54,316 -18,183 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング