17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    4.6

    通常価格(税別):1090円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    TD テーパドリル

    三菱マテリアル

    TD テーパドリル

    4.7

    通常価格(税別):4521円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG-ESR ドリル SGESR

    不二越

    SG-ESR ドリル SGESR

    4.4

    通常価格(税別):1540円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル

    ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)

    4.5

    通常価格(税別):37575円~

    通常出荷日:2日目

  • ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル

    ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

    -

    通常価格(税別):33165円~

    通常出荷日:2日目

  • 多機能用 BRP

    三菱マテリアル

    多機能用 BRP

    多機能用 BRP

    三菱マテリアル

    多機能用 BRP

    4.0

    通常価格(税別):18023円~

    通常出荷日:2日目

  • ソリッドセミロングドリル

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    ソリッドセミロングドリル

    ソリッドセミロングドリル

    サイトウ製作所(ATOM・アトム)

    ソリッドセミロングドリル

    3.0

    通常価格(税別):1932円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    4.5

    通常価格(税別):8929円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SRM2形ボールエンドミル

    三菱マテリアル

    SRM2形ボールエンドミル

    SRM2形ボールエンドミル

    三菱マテリアル

    SRM2形ボールエンドミル

    5.0

    通常価格(税別):26934円~

    通常出荷日:2日目

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 D1(mm)

    ~mm
  • 寸法 D2(mm)

    ~mm
  • 寸法 h(mm)

    ~mm
  • 寸法 E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

WAVY MILL NWEX2000F ホルダ

通常単価(税別)
54,31665,769
税込単価
59,74872,346
通常出荷日:3日目

【特長】・鋼からアルミまで、エアー穴付きで高能率隅削り加工に最適です。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
WAVY MILL NWEX2000F ホルダ:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WAVY MILL NWEX2000F ホルダ 製品の基本仕様・特長
高能率加工と高品位仕上げ面を両立
・刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現
・チップとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現
・3タイプ5材種の豊富なチップバリエーションで幅広い加工をサポート
・エア穴付き高耐久性ボディ、10タイプ61アイテムをシリーズ化

幅広い加工に対応

WAVY MILL NWEX2000F ホルダ 製品の基本仕様・特長2

性能・試験情報

切削性能

肩削り加工における壁面精度
高精度切刃により加工段差が極めて小さい(他社品比1/2以下)

WAVY MILL NWEX2000F ホルダ 性能・試験情報

 

外形図

WAVY MILL NWEX2000F ホルダ 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WAVY MILL NWEX2000F ホルダ 推奨切削条件表

適用被削材

●適用領域

WAVY MILL NWEX2000F ホルダ 適用被削材

●鋼用材種

材種膜質用途特長
NCP100微粒Ti系+
Al2O3コート
一般~高速加工用、湿式加工用微細なTi系膜を有する“スーパーFF(Flat and Fine)コート”を採用。
耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる。
NCP200TiAlN/AlCrN
超多層コート
一般鋼、ダイス鋼の汎用加工用ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。
専用強靱性母材との組み合わせで、耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れた汎用材種。
NCP300TiAlN/AlCrN
超多層コート
断続加工用、ステンレス鋼加工用ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。
超強靱母材との組み合わせで、耐欠損性に優れる。
 

●鋳鉄用材種

材種膜質用途特長
NCK200微粒Ti系+
Al2O3コート
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の汎用加工用微細なTi系膜を有する“スーパーFF(Flat and Fine)コート”を採用。
耐摩耗性に優れた汎用材質。
NCK300TiAlN/AlCrN
超多層コート
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の汎用
~断続加工用
ナノメートル台のTiAlNとAlCrNの超多層膜、“スーパーZXコート”を採用。
微粒強靱母材との組み合わせで、耐欠損性に優れる。

 

選定サポート情報

WAVY MILL NWEX2000F ホルダ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

寸法 D1

(mm)

寸法 D2

(mm)

寸法 h

(mm)

寸法 E

(mm)

最小発注数量
40
6
16
9
18
28
1個
50
7
22
11
20
26
1個
63
8
22
11
20
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,316
( 59,748 )
3日目
57,548
( 63,303 )
3日目
65,769
( 72,346 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼からアルミまで、エアー穴付きで高能率隅削り加工に最適です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAVY MILL NWEX2000F ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAVY MILL NWEX2000F ホルダ
WAVY MILL NWEX2000E/EL ホルダ
WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW ホルダ
SEC-ウェーブミル WEX 1000F型
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型
アルファ高送りラジアスミルTR4F モジュラータイプ
メーカー不二越不二越不二越住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格54,316-19,030 -35,487 -53,423 -38,330 -33,878 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目2日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプねじ込み式アーバーアーバーねじ込み式
全長 (L)(mm)40--404063
刃長101014---

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング