17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D

通常単価(税別)
9,19162,373
税込単価
10,11068,610
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・立ち壁、深彫り加工でもびびりを抑制し、高能率・高品位加工が可能です。・SUS・耐熱合金用です...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 不等分割・不等リードにより、びびり振動を抑制して、高品位加工を実現
  • GSXIIコートで耐熱性、耐摩耗性、耐凝着性を向上
  • 炭素鋼、合金鋼などに最適な鋼用と、チタン合金やステンレスなどの難削材に最適なTi・SUS用に、溝・ポケット加工用のスロット、粗加工用のラフィング、高硬度鋼加工用のハードがシリーズに加わり、ラインナップがさらに充実。
 

【Ti・SUS・耐熱合金加工用】

型番刃長刃先刃数
GSXVLLS4T-R-1.5D1.5D ロングシャンクラジアス4枚刃

性能・試験情報

不等分割

GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D 不等分割 説明画像

不等リード

GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D 不等リード 説明画像
 

びびり振動を抑制

振動比較

GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D 振動比較グラフ
 

GSXII コート

  • 高い耐酸化性と放熱特性により、優れた耐熱性を実現
  • 新たな積層構造により高硬度
  • 膜の結晶構造最適化により摩耗性、耐凝着性の向上
GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D GSXIIコート 説明画像
 

圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能

耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D 耐熱性能 比較画像

NACHI基準の耐酸化テストでは、GSXIIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。

 

外形図

GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D 推奨切削条件表
GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D 加工図

切削条件時の注意

  • 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
  • ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
  • ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
  • びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
銅合金グラファイト
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~
45HRC
45~
55HRC
55~
60HRC
60~
66HRC
SUS304
SUS316
-FCD
FC
Al
AC ADC
Cu-
------------
◎:最適 ○:適用 無印:推奨しません

 

選定サポート情報

-型番刃長刃先刃数
炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用GSXVL4-2.5D2.5Dスクエア4枚刃
GSXVL4-4D4D
GSXVLLS4-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6-2.5D2.5D 多刃6枚刃
GSXVL4-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃
GSXVL4-R-4D4D
GSXVLLS4-R-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6-R-2.5D2.5D 多刃6枚刃
Ti・SUS・耐熱合金加工用GSXVL4T-2.5D2.5Dスクエア4枚刃
GSXVL4T-4D4D
GSXVLLS4T-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6T-2.5D2.5D 多刃6枚刃
GSXVL4T-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃
GSXVL4T-R-4D4D
GSXVLLS4T-R-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6T-R-2.5D2.5D 多刃6枚刃
溝・ポケット加工用GSXVLSLT3-2.5D2.5D スロットスクエア3枚刃
粗加工用GSXVLRE4-2.5D2.5D ラフィングスクエア4枚刃
高硬度鋼加工用GSXVLH6-2.5D2.5D ハードスクエア6枚刃

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首径

(mm)

最小発注数量
3
4.5
0.2
15
6
60
-0.015~0
2.9
1個
3
4.5
0.5
15
6
60
-0.015~0
2.9
1個
4
6
0.2
20
6
60
-0.020~0
3.8
1個
4
6
0.5
20
6
60
-0.020~0
3.8
1個
5
7.5
0.2
25
6
60
-0.020~0
4.8
1個
5
7.5
0.5
25
6
60
-0.020~0
4.8
1個
6
9
0.3
30
6
60
-0.020~0
5.8
1個
6
9
0.5
30
6
60
-0.020~0
5.8
1個
6
9
1
30
6
60
-0.020~0
5.8
1個
7
10.5
0.3
-
6
80
-0.020~0
-
1個
7
10.5
0.5
-
6
80
-0.020~0
-
1個
7
10.5
1
-
6
80
-0.020~0
-
1個
8
12
0.3
40
8
80
-0.020~0
7.7
1個
8
12
0.5
40
8
80
-0.020~0
7.7
1個
8
12
1
40
8
80
-0.020~0
7.7
1個
9
13.5
0.3
-
8
90
-0.020~0
-
1個
9
13.5
0.5
-
8
90
-0.020~0
-
1個
9
13.5
1
-
8
90
-0.020~0
-
1個
10
15
0.3
50
10
100
-0.020~0
9.7
1個
10
15
0.5
50
10
100
-0.020~0
9.7
1個
10
15
1
50
10
100
-0.020~0
9.7
1個
10
15
2
50
10
100
-0.020~0
9.7
1個
11
16.5
0.3
-
10
110
-0.020~0
-
1個
11
16.5
0.5
-
10
110
-0.020~0
-
1個
11
16.5
1
-
10
110
-0.020~0
-
1個
11
16.5
2
-
10
110
-0.020~0
-
1個
12
18
0.5
60
12
110
-0.020~0
11.7
1個
12
18
1
60
12
110
-0.020~0
11.7
1個
12
18
2
60
12
110
-0.020~0
11.7
1個
12
18
3
60
12
110
-0.020~0
11.7
1個
13
19.5
0.5
-
12
120
-0.030~0
-
1個
13
19.5
1
-
12
120
-0.030~0
-
1個
13
19.5
2
-
12
120
-0.030~0
-
1個
13
19.5
3
-
12
120
-0.030~0
-
1個
16
24
1
80
16
140
-0.030~0
15.5
1個
16
24
2
80
16
140
-0.030~0
15.5
1個
16
24
3
80
16
140
-0.030~0
15.5
1個
17
25.5
1
-
16
150
-0.030~0
-
1個
17
25.5
2
-
16
150
-0.030~0
-
1個
17
25.5
3
-
16
150
-0.030~0
-
1個
20
30
1
100
20
160
-0.030~0
19.5
1個
20
30
2
100
20
160
-0.030~0
19.5
1個
20
30
3
100
20
160
-0.030~0
19.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,191
( 10,110 )
3日目
9,191
( 10,110 )
1日目
9,651
( 10,616 )
3日目
9,651
( 10,616 )
3日目
10,242
( 11,266 )
3日目
10,242
( 11,266 )
3日目
11,227
( 12,350 )
1日目
11,227
( 12,350 )
3日目
11,227
( 12,350 )
3日目
13,392
( 14,731 )
3日目
13,392
( 14,731 )
1日目
13,392
( 14,731 )
1日目
13,392
( 14,731 )
3日目
13,392
( 14,731 )
3日目
13,392
( 14,731 )
1日目
17,397
( 19,137 )
3日目
17,397
( 19,137 )
1日目
17,397
( 19,137 )
3日目
17,397
( 19,137 )
3日目
17,397
( 19,137 )
3日目
17,397
( 19,137 )
3日目
17,397
( 19,137 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
32,429
( 35,672 )
3日目
32,429
( 35,672 )
3日目
32,429
( 35,672 )
3日目
32,429
( 35,672 )
3日目
42,341
( 46,575 )
3日目
42,341
( 46,575 )
3日目
42,341
( 46,575 )
3日目
58,453
( 64,298 )
3日目
58,453
( 64,298 )
3日目
58,453
( 64,298 )
3日目
62,373
( 68,610 )
3日目
62,373
( 68,610 )
3日目
62,373
( 68,610 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・立ち壁、深彫り加工でもびびりを抑制し、高能率・高品位加工が可能です。・SUS・耐熱合金用です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5Dのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
干渉対策用
2
満足度:2.0
ステンレス材に使用しています。突き出しが長く出来るので干渉対策用に使用しています。刃長は1.5Dと短いのでビビりに強く仕...もっと読む
0人が参考にしています。
ステンレス加工
4
満足度:4.0
突き出しが長く設定できるので干渉対策用に使用しています。剛性も高いのでビビりにも強く綺麗に削れます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D
GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
ハード1ラジアス(コーナR0.2付き)
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL-SL
メーカー不二越不二越住友電工ハードメタルオーエスジーダイジェットオーエスジー
通常価格9,191-9,191 -7,272 -23,653 -6,38126,960 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面側面 / 曲面 / 彫込み平面 / 側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング