17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D

通常単価(税別)
8,07452,697
税込単価
8,88157,967
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。・鋼用です。

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 不等分割・不等リードにより、びびり振動を抑制して、高品位加工を実現
  • GSXIIコートで耐熱性、耐摩耗性、耐凝着性を向上
  • 炭素鋼、合金鋼などに最適な鋼用と、チタン合金やステンレスなどの難削材に最適なTi・SUS用に、溝・ポケット加工用のスロット、粗加工用のラフィング、高硬度鋼加工用のハードがシリーズに加わり、ラインナップがさらに充実。
 

[炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用]

型番刃長 刃先 刃数 
GSXVL6-2.5D2.5D 多刃 スクエア6枚刃

性能・試験情報

不等分割・不等リード

GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報1

不等分割

 
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報1

不等リード

 

【びびり振動を抑制】

GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報2

振動比較

 

GSXII コート 

■高い耐酸化性と放熱特性により、優れた耐熱性を実現
■新たな積層構造により高硬度
■膜の結晶構造最適化により摩耗性、耐凝着性の向上

GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報3

GSXIIコート

 

【圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能】

耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)

GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報4

NACHI基準の耐酸化テストでは、GSXIIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。

 

外形図

GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D 【追加工対応品】 推奨切削条件表
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D 【追加工対応品】 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2)ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス
Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
銅合金グラファイト
SS400S45C
S55C
SCM
SCR
NAK30~
45HRC
45~
55HRC
55~
60HRC
60~
66HRC
SUS304
SUS316
-FCD
FC
Al
AC ADC
Cu-
------

◎:最適 ○:適用  -:推奨しません 

 

選定サポート情報

-型番刃長刃先刃数
炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用GSXVL4-2.5D2.5Dスクエア4枚刃
GSXVL4-4D4D
GSXVLLS4-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6-2.5D2.5D 多刃6枚刃
GSXVL4-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃
GSXVL4-R-4D4D
GSXVLLS4-R-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6-R-2.5D2.5D 多刃6枚刃
Ti・SUS・耐熱合金加工用GSXVL4T-2.5D2.5Dスクエア4枚刃
GSXVL4T-4D4D
GSXVLLS4T-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6T-2.5D2.5D 多刃6枚刃
GSXVL4T-R-2.5D2.5Dラジアス4枚刃
GSXVL4T-R-4D4D
GSXVLLS4T-R-1.5D1.5D ロングシャンク
GSXVL6T-R-2.5D2.5D 多刃6枚刃
溝・ポケット加工用GSXVLSLT3-2.5D2.5D スロットスクエア3枚刃
粗加工用GSXVLRE4-2.5D2.5D ラフィングスクエア4枚刃
高硬度鋼加工用GSXVLH6-2.5D2.5D ハードスクエア6枚刃

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

ねじれ角詳細

刃径公差

シャンク径公差

最小発注数量
メーカー標準品
6
15
6
50
GSXⅡ
39~41
0.015~0
h6
1個
メーカー標準品
8
20
8
60
GSXⅡ
39~41
0.015~0
h6
1個
メーカー標準品
10
25
10
70
GSXⅡ
39~41
0.015~0
h6
1個
メーカー標準品
12
30
12
75
GSXⅡ
39~41
0.015~0
h6
1個
メーカー標準品
16
40
16
90
GSXⅡ
39~41
0.015~0
h6
1個
メーカー標準品
20
50
20
100
GSXⅡ
39~41
0.015~0
h6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,074
( 8,881 )
1日目
9,848
( 10,833 )
1日目
13,523
( 14,875 )
1日目
18,414
( 20,255 )
2日目
33,085
( 36,394 )
1日目
52,697
( 57,967 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割、不等リードの採用で高速・高品位加工が可能です。
・鋼用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
剛性があり、切れ味が良いので綺麗に削れます。コーティングのおかげか耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
剛性があり、切れ味が良いように思います。 不等分割、不等リードなので抵抗が少なく切削音も静かです。切削面も綺麗に削れまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL VL 多刃 2.5D GSXVL6-2.5D
GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D
GSX MILL VL 多刃 2.5D Ti・SUS用 GSXVL6T-2.5D
GSX MILL VL Ti・SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D
GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格8,074-6,943 -8,074 -6,943 -8,863 -3,225 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼ステンレス鋼 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング