17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

通常単価(税別)
28,68237,016
税込単価
31,55040,718
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・鋼からステンレスまでの高能率加工ができます。・穴あけ精度が高く、耐欠損性に優れています。・大...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D:関連画像
 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 概要
刃先交換式ドリルで穴あけ精度良好
  • 一体型のチップ方式により、切削バランスに優れた穴あけ精度良好
簡単・確実な取り付け
  • V型マウント方式により、高精度・高剛性で簡単な取り付けが可能
長寿命
  • 耐欠損性の高いチップと専用設計された刃先形状、アクアEXコーティングにより広範囲の被削材で長寿命
工具費を大幅低減
  • 超硬ソリッドドリルに比べ、工具費を大幅に低減
ラインナップ
  • 1.5D用/3D用/5D用/8D用 とフラットチップ追加 φ14.0~φ32.0

高精度・高剛性のV型マウント方式

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 特長1
取り付けが容易なV型マウント方式
  • 高精度・高剛性
  • 簡単な取り付けが可能

広範囲の被削材に対応する刃先形状

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 特長2
 

フラットチップの追加により用途拡大

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 特長4

性能・試験情報

S50C で安定加工で高精度

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 性能・試験情報関連画像1
 

1400穴加工後の摩耗比較

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 性能・試験情報関連画像3
 

8Dの深穴でもノンステップ加工が可能

・SUS304の切削抵抗と切りくず比較

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 性能・試験情報関連画像4
 

5Dでも安定した精度

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 性能・試験情報関連画像5
 

フラットはバリレス加工に最適

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 性能・試験情報関連画像6

 

外形図

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

TVFチップとTVFZフラットチップの用途比較

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 使用方法

*AQDEXVF3D/5D/8Dは、穴底や貫通時の抜け際の加工のみTVFZの使用可能。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)この切削条件はTVFチップを使用した場合です。
2)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの形状により切削条件を調整してください。
3)穴あけ深さが3Dcを超える場合には回転数と送り速度を30%下げてください。
4)内部給油でお使いください。

適用被削材

  • 一般構造用鋼・炭素鋼(SS400 S50C):~200HB
  • 合金鋼(SCM440 NAK):20~30HRC
  • ステンレス鋼(SUS304 SUS316)
  • ねずみ鋳鉄(FC250 FC300)
  • ダクタイル鋳鉄(FCD400)

 

選定サポート情報

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D 選定サポート情報

AQDEXVF8D+TVF/AQDEXVF5D+TVF/AQDEXVF3D+TVF/AQDEXVF1.5D+TVF/AQDEXVF1.5D+TVFZ
AQDEXVF8Dをご使用の場合には、事前にAQDEXVF1.5Dによるガイド穴加工をおすすめします。

型番リスト

表示件数

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

シャンク径・MT No

適合ヘッド

直径Dc

(mm)

小径Dc1

首径

備考

最小発注数量
91
29
16
TVF1400、TVFZ1400、TVF1400DLC、TVFZ1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVFZ1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVFZ1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVFZ1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVFZ1440DLC、TVF1450、TVFZ1450、TVF1450DLC、TVFZ1450DLC
14.0~14.5
14.0
13.1
-
1個
96
31
20
TVF1460、TVF1460DLC、TVFZ1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVFZ1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVFZ1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVFZ1490DLC、TVF1500、TVFZ1500、TVF1500DLC、TVFZ1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVFZ1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVFZ1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVFZ1530DLC、TVF1550、TVFZ1550、TVF1550DLC、TVFZ1550DLC
14.6~15.5
14.6
14.1
-
1個
99
33
20
TVF1560、TVF1560DLC、TVFZ1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVFZ1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVFZ1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVFZ1590DLC、TVF1600、TVFZ1600、TVF1600DLC、TVFZ1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVFZ1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVFZ1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVFZ1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVFZ1640DLC、TVF1650、TVFZ1650、TVF1650DLC、TVFZ1650DLC
15.6~16.5
15.6
15.1
-
1個
102
35
20
TVF1660、TVF1660DLC、TVFZ1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVFZ1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVFZ1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVFZ1690DLC、TVF1700、TVFZ1700、TVF1700DLC、TVFZ1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVFZ1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVFZ1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVFZ1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVFZ1740DLC、TVF1750、TVFZ1750、TVF1750DLC、TVFZ1750DLC
16.6~17.5
16.6
16.1
-
1個
105
37
20
TVF1760、TVF1760DLC、TVFZ1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVFZ1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVFZ1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVFZ1790DLC、TVF1800、TVFZ1800、TVF1800DLC、TVFZ1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVFZ1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVFZ1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVFZ1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVFZ1840DLC、TVF1850、TVFZ1850、TVF1850DLC、TVFZ1850DLC
17.6~18.5
17.6
17.1
-
1個
114
39
25
TVF1860、TVF1860DLC、TVFZ1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVFZ1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVFZ1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVFZ1890DLC、TVF1900、TVFZ1900、TVF1900DLC、TVFZ1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVFZ1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVFZ1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVFZ1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVFZ1940DLC、TVF1950、TVFZ1950、TVF1950DLC、TVFZ1950DLC、
18.6~19.5
18.6
18.1
-
1個
117
41
25
TVF1960、TVF1960DLC、TVFZ1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVFZ1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVFZ1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVFZ1990DLC、TVF2000、TVFZ2000、TVF2000DLC、TVFZ2000DLC、TVF2050、TVFZ2050、TVF2050DLC、TVFZ2050DLC
19.6~20.5
19.6
19.1
-
1個
120
43
25
TVF2100、TVFZ2100、TVF2100DLC、TVFZ2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVFZ2150、TVF2150DLC、TVFZ2150DLC
20.6~21.5
20.6
20.1
-
1個
123
45
25
TVF2200、TVFZ2200、TVF2200DLC、TVFZ2200DLC、TVF2250、TVFZ2250、TVF2250DLC、TVFZ2250DLC
21.6~22.5
21.6
21.1
-
1個
126
47
25
TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVFZ2300、TVF2300DLC、TVFZ2300DLC、TVF2350、TVFZ2350、TVF2350DLC、TVFZ2350DLC
22.6~23.5
22.6
22.1
-
1個
133
49
32
TVF2400、TVFZ2400、TVF2400DLC、TVFZ2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVFZ2450、TVF2450DLC、TVFZ2450DLC
23.6~24.5
23.6
23.1
-
1個
136
51
32
TVF2470、TVF2500、TVFZ2500、TVF2500DLC、TVFZ2500DLC、TVF2550、TVFZ2550、TVF2550DLC、TVFZ2550DLC
24.6~25.5
24.6
24.1
-
1個
139
53
32
TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVFZ2600、TVF2600DLC、TVFZ2600DLC、TVF2650、TVFZ2650、TVF2650DLC、TVFZ2650DLC
25.6~26.5
25.6
25.1
-
1個
142
55
32
TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVFZ2700、TVF2700DLC、TVFZ2700DLC、TVF2750、TVFZ2750、TVF2750DLC、TVFZ2750DLC
26.6~27.5
26.6
26.1
-
1個
145
57
32
TVF2800、TVFZ2800、TVF2800DLC、TVFZ2800DLC、TVF2850、TVFZ2850、TVF2850DLC、TVFZ2850DLC
27.6~28.5
27.6
27.1
-
1個
148
59
32
TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVFZ2900、TVF2900DLC、TVFZ2900DLC、TVF2950、TVFZ2950、TVF2950DLC、TVFZ2950DLC
28.6~29.5
28.6
28.1
-
1個
151
61
32
TVF3000、TVFZ3000、TVF3000DLC、TVFZ3000DLC、TVF3050、TVFZ3050、TVF3050DLC、TVFZ3050DLC
29.6~30.5
29.6
29.1
-
1個
154
94
32
TVF3100、TVFZ3100、TVF3100DLC、TVFZ3100DLC、TVF3150、TVFZ3150、TVF3150DLC、TVFZ3150DLC
30.6~31.5
30.6
30.1
溝の長さ92mm
1個
157
97
32
TVF3200、TVFZ3200、TVF3200DLC、TVFZ3200DLC
31.6~32.0
31.6
31.1
溝の長さ95mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,682
( 31,550 )
1日目
29,516
( 32,468 )
1日目
29,516
( 32,468 )
3日目
29,516
( 32,468 )
1日目
29,516
( 32,468 )
1日目
33,404
( 36,744 )
1日目
33,404
( 36,744 )
1日目
33,404
( 36,744 )
3日目
33,404
( 36,744 )
1日目
33,404
( 36,744 )
3日目
36,113
( 39,724 )
3日目
36,113
( 39,724 )
1日目
36,113
( 39,724 )
3日目
36,113
( 39,724 )
3日目
36,113
( 39,724 )
3日目
36,113
( 39,724 )
3日目
36,113
( 39,724 )
1日目
37,016
( 40,718 )
3日目
37,016
( 40,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼からステンレスまでの高能率加工ができます。
・穴あけ精度が高く、耐欠損性に優れています。
・大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリル。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5Dのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
SS400 穴加工
4
満足度:4.0
当社の加工径にしては大径でも綺麗にあき、刃替えが楽に出来る。 刃持ちも良く加工数も上がり重宝しています。 他社製も同じで...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D
アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D
アクアドリル EX VF 3D AQDEXVF3D
アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D
ホルダー 1.5×D HT800WP 4106
ホルダー 1×D HT800WP 4105
メーカー不二越不二越不二越不二越グーリンググーリング
通常価格28,682-36,113 -30,141 -51,787 -33,575 -47,964 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜3日目〜19日目
油穴(オイルホール)
工具材質超硬超硬超硬超硬--
ねじれ角(°)25°25°25°25°--
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 調質鋼 / ステンレス鋼--
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング