17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 先端角(°)

    ~mm
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

アクアドリル EX スターティング AQDEXST

通常単価(税別)
7,47040,835
税込単価
8,21744,919
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・食い付き性がよく高精度な位置決めが可能です。・センタリングから面取り、V 溝加工まで多機能で...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX スターティング AQDEXST:関連画像

■切れ味のよい刃先形状により良好な加工面 

 
●多機能スターティングドリル
  • センタリングから面取り、V溝加工が高速で長寿命
●高精度
  • 食い付き性が良く、高精度な位置決めが可能
●加工面品位良好
  • 切れ味の良い刃先形状により良好な加工面
●寸法範囲
  • 60°, 90°, 120°, 140°の4種類の面取角で直径3~20mmをシリーズ化

性能・試験情報

この商品の特長について

アクアドリル EX スターティング AQDEXST:関連画像

面取角90度、120度、140度はセンタリング、V溝加工時に不完全面取角範囲が残る。

直径DF
3.00.36Dc
4.00.32Dc
5.0以上0.30Dc

センタリングの面取り角選定

アクアドリル EX スターティング AQDEXST:関連画像

ドリル先端角≦面取角。

アクアドリル EX スターティング AQDEXST:関連画像

ドリル先端角>面取角

 

外形図

面取角60度

アクアドリル EX スターティング AQDEXST:関連画像
アクアドリル EX スターティング AQDEXST:関連画像

先端部

面取角90度、120度、140度

アクアドリル EX スターティング AQDEXST:関連画像
アクアドリル EX スターティング AQDEXST:関連画像

先端部

 

使用方法・使用事例

使用方法

アクアドリル EX スターティング AQDEXST 使用方法

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

センタリング

被削材一般構造用鋼、
炭素鋼
ねずみ鋳鉄
SS400
S50C
FC250
合金鋼
調質鋼
SCM440
NAK
ダイス鋼
プレハードン鋼
SKD61
NAK
HPM
高硬度鋼
~200HB20~30HRC30~40HRC40~50HRC
直径
(mm)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
3.07,4004504,8002902,100951,90070
4.05,6004303,6002601,600851,45065
5.04,4503802,8502401,250751,15060
6.03,7003802,4002401,0507595060
8.02,8003801,8002408007570060
10.02,2003301,4502206507055055
12.01,8503301,2002205307048055
16.01,4002909001904006535050
20.01,1002607201703206528050
被削材ダクタイル鋳鉄
FCD400
ステンレス鋼
SUS304
SUS316
アルミニウム合金
非鉄金属
A5052
C1100
---
直径
(mm)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
3.07,4004502,65013010,6001,100
4.05,6004302,0001107,9501,050
5.04,4503801,6001006,350950
6.03,7003801,3001005,300950
8.02,8003801,0001004,000950
10.02,200330800953,200800
12.01,850330650952,650800
16.01,400290500902,000700
20.01,100260400801,600650
 

面取り加工

被削材一般構造用鋼、
炭素鋼
ねずみ鋳鉄
SS400
S50C
FC250
合金鋼
調質鋼
SCM440
NAK
ダイス鋼
プレハードン鋼
SKD61
NAK
HPM
高硬度鋼
~200HB20~30HRC30~40HRC40~50HRC
直径
(mm)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
3.07,4003604,8002302,100651,90050
4.05,6003403,6002101,600601,45045
5.04,4503002,8501901,250551,15040
6.03,7003002,4001901,0505595040
8.02,8003001,8001908005570040
10.02,2002601,4501756505055035
12.01,8502601,2001755305048035
16.01,4002309001504004535030
20.01,1002107201353204528030
被削材ダクタイル鋳鉄
FCD400
ステンレス鋼
SUS304
SUS316
アルミニウム合金
非鉄金属
A5052
C1100
---
直径
(mm)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
3.07,4003602,65010010,600890
4.05,6003402,000857,950840
5.04,4503001,600806,350760
6.03,7003001,300805,300760
8.02,8003001,000804,000760
10.02,200260800753,200640
12.01,850260650752,650640
16.01,400230500702,000560
20.01,100210400601,600510
 

切削条件時の注意

センタリング

1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
3)切削油剤は加工点へ十分に供給してください。
4)不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
5)この切削条件はセンタリング時に適用ください。
6)圧延面や黒皮面にセンタリングする場合は、回転数と送り速度を20%下げてください。
7)コレットチャック、ミーリングチャックを使用ください。
8)曲面、傾斜面へのセンタリングは、送り速度を20%下げてください。

 

面取り加工

1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)機械や加工物取り付けにおいて剛性がなき場合、びびりが発生する場合は、回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。
3)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
4)切削油剤は加工点へ十分に供給してください。
5)不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
6)この切削条件は面取り加工時に適用ください。
7)コレットチャック、ミーリングチャックを使用ください。

 

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼
調質鋼
ダイス鋼
プレハードン鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM NAK30~40 HRC40~50 HRC50~65HRC
-
ステンレス鋼Ti 合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金
SUS304
SUS316
SUS420Ti/Ni AlloyFC/FCDAC/ADCCu
-

推奨例

型番リスト

表示件数

先端角

(°)

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

先端径

最小発注数量
60
3
9
48
3
0.75
1個
90
3
9
48
3
-
1個
120
3
9
48
3
-
1個
140
3
9
48
3
-
1個
60
4
12
52
4
1
1個
90
4
12
52
4
-
1個
120
4
12
52
4
-
1個
140
4
12
52
4
-
1個
60
5
14
60
5
1.25
1個
90
5
14
60
5
-
1個
120
5
14
60
5
-
1個
140
5
14
60
5
-
1個
60
6
15
66
6
1.5
1個
90
6
15
66
6
-
1個
120
6
15
66
6
-
1個
140
6
15
66
6
-
1個
60
8
20
79
8
2
1個
90
8
20
79
8
-
1個
120
8
20
79
8
-
1個
140
8
20
79
8
-
1個
60
10
25
89
10
2.5
1個
90
10
25
89
10
-
1個
120
10
25
89
10
-
1個
140
10
25
89
10
-
1個
60
12
30
102
12
3
1個
90
12
30
102
12
-
1個
120
12
30
102
12
-
1個
140
12
30
102
12
-
1個
90
16
35
115
16
-
1個
90
20
40
131
20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,470
( 8,217 )
1日目
7,470
( 8,217 )
1日目
7,470
( 8,217 )
3日目
7,470
( 8,217 )
1日目
8,510
( 9,361 )
1日目
8,510
( 9,361 )
1日目
8,510
( 9,361 )
1日目
8,510
( 9,361 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,534
( 9,387 )
3日目
8,534
( 9,387 )
1日目
8,286
( 9,115 )
1日目
8,286
( 9,115 )
1日目
8,286
( 9,115 )
1日目
8,286
( 9,115 )
1日目
9,622
( 10,584 )
1日目
9,622
( 10,584 )
1日目
9,622
( 10,584 )
1日目
9,622
( 10,584 )
1日目
11,896
( 13,086 )
1日目
11,896
( 13,086 )
1日目
11,896
( 13,086 )
1日目
11,896
( 13,086 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
24,775
( 27,253 )
1日目
40,835
( 44,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食い付き性がよく高精度な位置決めが可能です。
・センタリングから面取り、V 溝加工まで多機能です。
・アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コート品で、耐熱性、耐摩耗性、潤滑性に優れている。
・面取角が60度、90度、120度、140度の4種類のバリエーションより用途に合わせて選択可能。
【用途】
・センタリング、面取り、V溝加工等、多機能にわたり利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX スターティング AQDEXSTのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
MC加工センタリング/メントリ加工工具
5
満足度:5.0
穴面取り、V溝加工、に使用。加工精度、仕上がり面、工具使い勝手、非常に良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX スターティング AQDEXST
スターティングドリル GSS
MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル
トグロン シャープSP 90゜ 超硬 DLCコーティング
TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ
カウンターシンクセット ノンコート 6本組
メーカー不二越栄工舎三菱マテリアルイワタツールミスミイリックス
通常価格7,470-3,218 -4,10711,366 -2,720 -22,333
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目1日目
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリル-スポットドリル-
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ-一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅-
工具材質超硬コバルトハイス超硬-コバルトハイス-
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用-鋼用-
片刃・両刃片刃片刃片刃-片刃-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング