17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が99型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR

通常単価(税別)
8,63840,200特別価格
税込単価
9,50244,220特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。・リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。

詳細を確認
未確定:候補が99型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR:関連画像

高精度穴あけ加工

切削バランスに優れた3枚刃により、穴深さ5Dまでのリーマレスも可能な高精度加工を実現

長寿命

耐欠損性に優れた微粒系超硬合金と、耐熱性、耐摩耗性に優れたアクアEXコートを採用

切りくずの分断性、排出性の向上

穴深さ5Dまでの加工に対応

溝・刃先形状の最適化により、切りくずの分断性・排出性を向上し、安定加工が可能

ラインナップ

5D用:φ3 ~ φ16
※切削油剤は外部給油方式

アクアEXコート

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR アクアEXコート
  • 特殊潤滑膜と平滑化処理により、スムーズな切りくず排出性
  • Al含有量の多い層を配置し、高い耐酸化性(1100℃)を確保
  • 多層化により、膜の亀裂伝播を抑制。適度な圧縮応力により、膜の高硬度化(3300HV)を実現。
    耐摩耗性を向上。
 

耐酸化性評価

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR 他社品

他社品 (耐酸化カタログ値1200°)
→全酸化

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR アクアEXコート

アクアEXコート
→約50%酸化

性能・試験情報

S50C 1600穴加工後比較

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR S50C 1600穴加工後比較

加工条件

ドリル径:φ6
切削速度:70m/min
送り速度:670mm/min
被削材:S50C(180HB)
切削油剤:水溶性切削油剤
加工深さ:30mm ステップ6mm

 

SCM440H(32HRC)高精度穴加工

5D深さでも高精度穴加工

 

穴あけ精度

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR 穴あけ精度

加工条件

ドリル径:φ6
切削速度:20m/min
送り速度:80mm/min
被削材:SKD11(60HRC)
切削油剤:水溶性切削油剤
加工深さ:18mm
通り穴:ノンステップ

 

外形図

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR 推奨切削条件

切削条件時の注意

1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
3)不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
4)この切削条件表は、穴あけ深さ3Dc以下に適用ください。
5)穴あけ深さが3Dcを超える場合にはステップ加工を行ってください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
6)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
7)ステップ量は0.5~1Dcを目安にしてください。
8)ドリルの振れを0.01mm以下におさえてチャッキングしてください。
9)ピッチ精度がきびしい場合は、アクアドリルEXスターティング(AQDEXST)をご使用ください。

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400, S10C
炭素鋼
合金鋼
S45C,
SCM440
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ, NAK
調質鋼
SKD, SKH
焼入鋼ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni
Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
AC/ADC
銅・銅合金
Cu
 ~150HB ~225HB ~275HB30 ~40HRC40 ~50HRC50 ~65HRCSUS304SUS420
-××××

◎:最適 ○:適用 ×:不適 -:推奨しません

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
3
19
49
3
±0.003
1個
3.1
24
60
4
±0.004
1個
3.2
24
60
4
±0.004
1個
3.3
24
60
4
±0.004
1個
3.4
24
60
4
±0.004
1個
3.5
24
60
4
±0.004
1個
3.6
27
60
4
±0.004
1個
3.7
27
60
4
±0.004
1個
3.8
27
60
4
±0.004
1個
3.9
27
60
4
±0.004
1個
4
27
60
4
±0.004
1個
4.1
31
76
5
±0.004
1個
4.2
31
76
5
±0.004
1個
4.3
31
76
5
±0.004
1個
4.4
31
76
5
±0.004
1個
4.5
31
76
5
±0.004
1個
4.6
38
76
5
±0.004
1個
4.7
38
76
5
±0.004
1個
4.8
38
76
5
±0.004
1個
4.9
38
76
5
±0.004
1個
5
38
76
5
±0.004
1個
5.1
39
81
6
±0.004
1個
5.2
39
81
6
±0.004
1個
5.3
39
81
6
±0.004
1個
5.4
39
81
6
±0.004
1個
5.5
39
81
6
±0.004
1個
5.6
41
81
6
±0.004
1個
5.7
41
81
6
±0.004
1個
5.8
41
81
6
±0.004
1個
5.9
41
81
6
±0.004
1個
6
41
81
6
±0.004
1個
6.1
42
83
7
±0.0045
1個
6.2
42
83
7
±0.0045
1個
6.3
42
83
7
±0.0045
1個
6.4
42
83
7
±0.0045
1個
6.5
42
83
7
±0.0045
1個
6.6
43
83
7
±0.0045
1個
6.7
43
83
7
±0.0045
1個
6.8
43
83
7
±0.0045
1個
6.9
43
83
7
±0.0045
1個
7
43
83
7
±0.0045
1個
7.1
45
90
8
±0.0045
1個
7.2
45
90
8
±0.0045
1個
7.3
45
90
8
±0.0045
1個
7.4
45
90
8
±0.0045
1個
7.5
45
90
8
±0.0045
1個
7.6
48
90
8
±0.0045
1個
7.7
48
90
8
±0.0045
1個
7.8
48
90
8
±0.0045
1個
7.9
48
90
8
±0.0045
1個
8
48
90
8
±0.0045
1個
8.1
53
98
9
±0.0045
1個
8.2
53
98
9
±0.0045
1個
8.3
53
98
9
±0.0045
1個
8.4
53
98
9
±0.0045
1個
8.5
53
98
9
±0.0045
1個
8.6
55
98
9
±0.0045
1個
8.7
55
98
9
±0.0045
1個
8.8
55
98
9
±0.0045
1個
8.9
55
98
9
±0.0045
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6388,378
( 9,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,396
( 10,336 )
3日目
9,396
( 10,336 )
3日目
9,396
( 10,336 )
3日目
9,396
( 10,336 )
3日目
9,396
( 10,336 )
3日目
9,774
( 10,751 )
3日目
9,774
( 10,751 )
3日目
9,774
( 10,751 )
3日目
9,774
( 10,751 )
3日目
9,774
( 10,751 )
3日目
10,608
( 11,669 )
1日目
10,608
( 11,669 )
3日目
10,608
( 11,669 )
3日目
10,608
( 11,669 )
3日目
10,608
( 11,669 )
3日目
11,290
( 12,419 )
1日目
11,290
( 12,419 )
3日目
11,290
( 12,419 )
3日目
11,290
( 12,419 )
3日目
11,290
( 12,419 )
1日目
11,972
( 13,169 )
1日目
11,972
( 13,169 )
3日目
11,972
( 13,169 )
3日目
11,972
( 13,169 )
3日目
11,972
( 13,169 )
1日目
12,579
( 13,837 )
3日目
12,579
( 13,837 )
3日目
12,578
( 13,836 )
3日目
12,579
( 13,837 )
3日目
12,579
( 13,837 )
1日目
12,578
( 13,836 )
3日目
12,579
( 13,837 )
3日目
12,579
( 13,837 )
3日目
12,579
( 13,837 )
3日目
12,579
( 13,837 )
3日目
13,184
( 14,502 )
3日目
13,183
( 14,501 )
3日目
13,184
( 14,502 )
3日目
13,184
( 14,502 )
3日目
13,184
( 14,502 )
3日目
14,092
( 15,501 )
3日目
14,092
( 15,501 )
3日目
14,092
( 15,501 )
3日目
14,092
( 15,501 )
3日目
14,092
( 15,501 )
1日目
14,774
( 16,251 )
3日目
14,774
( 16,251 )
3日目
14,774
( 16,251 )
3日目
14,774
( 16,251 )
3日目
14,774
( 16,251 )
5日目
15,683
( 17,251 )
3日目
15,683
( 17,251 )
3日目
15,683
( 17,251 )
3日目
15,683
( 17,251 )
3日目
15,683
( 17,251 )
3日目
16,289
( 17,918 )
3日目
16,289
( 17,918 )
3日目
16,289
( 17,918 )
1日目
16,289
( 17,918 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。
・リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR
アクアドリル EX 3フルートハード AQDEX3FH
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D
アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D
AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格8,638-8,331 -11,139 -9,471 -10,228 -13,184 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング