17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が110型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT

通常単価(税別)
8,63820,457
税込単価
9,50222,503
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ガイド穴加工用ドリルです。・食付き性の高いガイド穴は深穴ドリル加工の求心性を高め、穴あけ性能...

詳細を確認
未確定:候補が110型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT:関連画像

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT:関連画像

 

小径穴高能率加工
小径穴の高能率加工が可能なオイルホールドリル

最適形状で安定加工
最適刃先・溝形状の採用により小径穴でも安定加工

幅広い被削材
炭素鋼から合金鋼、ステンレス鋼まで幅広い被削材に適用

パイロットも同時発売
小径ガイド穴加工用ドリルも同時にシリーズ化

 

小径穴加工に最適化された切刃・溝形状

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT 製品特長・仕様_01

■加工点へ直接クーラントを供給するオイルホールドリル
■切りくずを分断する切刃形状
■切りくずの排出性に優れた溝形状

 

平滑な溝面

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT 製品特長・仕様_02
 

深穴でも安定加工

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT 製品特長・仕様_03

切削条件
工具径:φ1.8
切削速度:45m/min
送り速度:310mm/min
被削材:S50C(180HB)
切削油剤:水溶性切削油剤 内部給油
穴深さ:36mm (20D)止まり穴
ステップ量:0.45mm(0.25D)
ガイド穴:
・AQDEXOHPLTO1815深さ1.8mm
・他社品ガイド穴加工用ドリル深さ1.8mm

性能・試験情報

深穴ステンレス加工で安定・長寿命

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT 性能・試験情報

切削条件
工具径:φ1.3
切削速度:30m/min
送り速度:110mm/min
ステップ量:0.65mm(0.5D)
穴深さ:26mm (20D)
被削材:SUS304
切削油剤:水溶性切削油剤 内部給油
ガイド穴:AQDEXOHPLTO1315深さ1.3mm

 

外形図

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
3) 不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
4) 内部給油でお使い下さい。
5) 切削油剤の給油圧は、1.5MPa以上としてください。
6) 切削油剤中の不純物による油穴詰まりを防止するために、目の細かいフィルタを通した切削液をご使用ください。
7) 穴深さは、1~2Dcを目安としてください。

適用被削材

  • 一般構造用鋼、炭素鋼、ねずみ鋳鉄(SS400 S50C FC250):~200HB
  • 合金鋼、調質鋼(SCM440 NAK HPM):20~30HRC
  • ダイス鋼、プレハードン鋼(SKD61 NAK HPM):30~40HRC
  • 高硬度鋼:40~50HRC
  • ダクタイル鋳鉄(FCD400)
  • ステンレス鋼(SUS304 SUS316)
  • 耐熱、耐食合金、Ti合金、インコネル:30~40HRC

 

選定サポート情報

アクアドリルEXオイルホールシリーズは穴あけ深さ3D用から50D用までラインナップ

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT 選定サポート情報

AQDEXOH3D/AQDEXOH5D/AQDEXOH8D/AQDEXOH10D/AQDEXOH15D/AQDEXOH20D
AQDEXOH25D/AQDEXOH30D/AQDEXOH35D/AQDEXOH40D/AQDEXOH45D/AQDEXOH50D/AQDEXOHPLT

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シンニング

最小発注数量
1.015
3.3
54
3
-0.01~0
X形
1個
1.115
3.6
56
3
-0.01~0
X形
1個
1.215
3.9
56
3
-0.01~0
X形
1個
1.315
4.2
56
3
-0.01~0
X形
1個
1.415
4.6
56
3
-0.01~0
X形
1個
1.515
4.9
56
3
-0.01~0
X形
1個
1.615
5.2
60
3
-0.01~0
X形
1個
1.715
5.5
60
3
-0.01~0
X形
1個
1.815
5.8
60
3
-0.01~0
X形
1個
1.915
6.2
60
3
-0.01~0
X形
1個
2.015
9
60
3
-0.01~0
X形
1個
2.115
11
63
3
-0.01~0
X形
1個
2.215
11
63
3
-0.01~0
X形
1個
2.315
11
63
3
-0.01~0
X形
1個
2.415
12
63
3
-0.01~0
X形
1個
2.515
12
63
3
-0.01~0
X形
1個
2.615
12
68
3
-0.01~0
X形
1個
2.715
14
68
3
-0.01~0
X形
1個
2.815
14
68
3
-0.01~0
X形
1個
2.915
14
68
3
-0.01~0
X形
1個
3.03
14
68
3
-0.012~0
XR形
1個
3.13
15
72
4
-0.012~0
XR形
1個
3.23
15
72
4
-0.012~0
XR形
1個
3.33
15
72
4
-0.012~0
XR形
1個
3.43
16
72
4
-0.012~0
XR形
1個
3.53
16
72
4
-0.012~0
XR形
1個
3.63
16
72
4
-0.012~0
XR形
1個
3.73
18
72
4
-0.012~0
XR形
1個
3.83
18
72
4
-0.012~0
XR形
1個
3.93
18
72
4
-0.012~0
XR形
1個
4.13
19
80
5
-0.012~0
XR形
1個
4.23
19
80
5
-0.012~0
XR形
1個
4.33
19
80
5
-0.012~0
XR形
1個
4.43
21
80
5
-0.012~0
XR形
1個
4.53
21
80
5
-0.012~0
XR形
1個
4.63
21
80
5
-0.012~0
XR形
1個
4.73
22
80
5
-0.012~0
XR形
1個
4.83
22
80
5
-0.012~0
XR形
1個
4.93
22
80
5
-0.012~0
XR形
1個
5.03
23
80
5
-0.012~0
XR形
1個
5.13
24
82
6
-0.012~0
XR形
1個
5.23
24
82
6
-0.012~0
XR形
1個
5.33
24
82
6
-0.012~0
XR形
1個
5.43
25
82
6
-0.012~0
XR形
1個
5.53
25
82
6
-0.012~0
XR形
1個
5.63
25
82
6
-0.012~0
XR形
1個
5.73
27
82
6
-0.012~0
XR形
1個
5.83
27
82
6
-0.012~0
XR形
1個
5.93
27
82
6
-0.012~0
XR形
1個
6.03
27
82
6
-0.015~0
XR形
1個
6.13
28
88
7
-0.015~0
XR形
1個
6.23
28
88
7
-0.015~0
XR形
1個
6.33
28
88
7
-0.015~0
XR形
1個
6.43
30
88
7
-0.015~0
XR形
1個
6.53
30
88
7
-0.015~0
XR形
1個
6.63
30
88
7
-0.015~0
XR形
1個
6.73
31
88
7
-0.015~0
XR形
1個
6.83
31
88
7
-0.015~0
XR形
1個
6.93
31
88
7
-0.015~0
XR形
1個
7.03
32
88
7
-0.015~0
XR形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
1日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
1日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
1日目
8,663
( 9,529 )
1日目
8,638
( 9,502 )
1日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,638
( 9,502 )
1日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
8,663
( 9,529 )
3日目
9,547
( 10,502 )
1日目
9,547
( 10,502 )
1日目
9,547
( 10,502 )
3日目
9,547
( 10,502 )
1日目
9,547
( 10,502 )
1日目
9,849
( 10,834 )
1日目
9,849
( 10,834 )
1日目
9,849
( 10,834 )
1日目
9,849
( 10,834 )
1日目
9,849
( 10,834 )
3日目
10,456
( 11,502 )
3日目
10,456
( 11,502 )
1日目
10,456
( 11,502 )
3日目
10,456
( 11,502 )
3日目
10,531
( 11,584 )
1日目
10,531
( 11,584 )
1日目
10,531
( 11,584 )
3日目
10,531
( 11,584 )
1日目
10,531
( 11,584 )
3日目
11,289
( 12,418 )
1日目
11,289
( 12,418 )
1日目
11,289
( 12,418 )
1日目
11,289
( 12,418 )
3日目
11,289
( 12,418 )
3日目
11,442
( 12,586 )
1日目
11,442
( 12,586 )
3日目
11,442
( 12,586 )
1日目
11,442
( 12,586 )
1日目
11,442
( 12,586 )
1日目
12,199
( 13,419 )
1日目
12,199
( 13,419 )
1日目
12,199
( 13,419 )
1日目
12,199
( 13,419 )
1日目
12,199
( 13,419 )
1日目
12,426
( 13,669 )
1日目
12,426
( 13,669 )
3日目
12,426
( 13,669 )
3日目
12,426
( 13,669 )
3日目
12,426
( 13,669 )
3日目
13,488
( 14,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイド穴加工用ドリルです。
・食付き性の高いガイド穴は深穴ドリル加工の求心性を高め、穴あけ性能を向上しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX オイルホール パイロット AQDEXOHPLT
アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D
アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D
アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D
アクアドリル EX オイルホール 30D AQDEXOH30D
アクアドリル EX オイルホール 25D AQDEXOH25D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格8,638-9,471 -11,364 -13,410 -26,668 -24,245 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング