ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

透視度計用ガラス管 500mm

透視度計用ガラス管 500mm 9-081-22
通常単価(税別)
8,888
税込単価
9,777
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:ST-50用ガラス管・容量:50cm・一目盛:5mm(寸法目盛)

型番:

9-081-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-081-22の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
9-081-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,888
( 9,777 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:ST-50用ガラス管
・容量:50cm
・一目盛:5mm(寸法目盛)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透視度計用ガラス管 500mmの型番9-081-22のページです。 型番9-081-22に関する仕様情報を記載しております。
透視度計用ガラス管 500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透視度計用ガラス管 500mm
透視度計用ガラス管 300mm
透視度計用ガラス管 1000mm
透視度計 STシリーズ
スモークテスタセット 500
ガステック №500 スモークテスタセット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格8,8883,52514,90510,745 -8,9848,276
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました