ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

透視度計用ガラス管 300mm

透視度計用ガラス管 300mm 9-081-21
通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:ST-30用ガラス管・容量:30cm・一目盛:5mm(寸法目盛)

型番:

9-081-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9-081-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
9-081-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:ST-30用ガラス管
・容量:30cm
・一目盛:5mm(寸法目盛)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透視度計用ガラス管 300mmの型番9-081-21のページです。 型番9-081-21に関する仕様情報を記載しております。
透視度計用ガラス管 300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透視度計用ガラス管 300mm
透視度計用ガラス管 500mm
透視度計用ガラス管 1000mm
透視度計 STシリーズ
検知管保護カバー(GSP-300FT用)
検知管アダプタ(300FT,400FT用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンガステック
通常価格3,525円8,888円14,905円10,745円 -2,805円3,481円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目13日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました