ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

簡易塩ビ判別器(塩ビちゃん) CL-01CR

簡易塩ビ判別器(塩ビちゃん) CL-01CR 8-5613-01
通常単価(税別)
6,515
税込単価
7,167
通常出荷日:4日目

【特長】・廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。・燃料は使い捨てライタ...

詳細を確認

型番:

8-5613-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-5613-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
8-5613-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,515
( 7,167 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。
・燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。
・ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
【商品仕様】
・型番:CL-01CR
・サイズ:60×23×110mm
・判定操作:約10秒
・重量:50g
・付属品:ライター×1本
・塩ビちゃん

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易塩ビ判別器(塩ビちゃん) CL-01CRの型番8-5613-01のページです。 型番8-5613-01に関する仕様情報を記載しております。
簡易塩ビ判別器(塩ビちゃん) CL-01CRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易塩ビ判別器(塩ビちゃん) CL-01CR
TS小型インピンジャー 8mL CL0384-01シリーズ
小型バブラー 080100-01シリーズ
溶存酸素試料採取器(Ⅰ) CL0620シリーズ
TS溶存酸素試料採取器(II) CL0621シリーズ
ガス吸収管 CL0383シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,51520,10614,63827,052 -11,982 -14,101 -
通常出荷日4日目27日目10日目36日目36日目20日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました