17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッシブドジチューブ用ホルダ 710 3個入

通常単価(税別)
3,375
税込単価
3,713
通常出荷日:1日目

【特長】・パッシブドジチューブタイプの検知管に用いるホルダーです。・作業者の呼吸域などに取り付け、個人...

詳細を確認

    型番:

    8-5007-31
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8-5007-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-5007-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,375
    ( 3,713 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パッシブドジチューブタイプの検知管に用いるホルダーです。
    ・作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
    【商品仕様】
    ・型番:チューブホルダ710
    ・商品:パッシブドジチューブホルダ710
    ・入数:1袋(3本入)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パッシブドジチューブ用ホルダ 710 3個入の型番8-5007-31のページです。 型番8-5007-31に関する仕様情報を記載しております。
    パッシブドジチューブ用ホルダ 710 3個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パッシブドジチューブ用ホルダ 710 3個入
    アルコールセンサー プロフェッショナル マウスピース(10個入)
    標準液 アルカリ校正用 pH10.01、pH7.01(3組入)
    標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)
    パックテスト(簡易水質検査器具) オゾン 1箱(5本×10袋入)WAK-O3
    デジタル照度計 3レンジ切換え
    メーカーアズワンタニタシンワ測定シンワ測定アズワン共立電気計器
    通常価格3,3752,6463,3444,2054,60022,000
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト