ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ【10個入り】

パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ 8-5007-21
通常単価(税別)
4,890
税込単価
5,379
通常出荷日:13日目

型番:

8-5007-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

8-5007-21の仕様・寸法情報

検知管名
174D 1,3-ブタジエン
測定ガス名①
1,3-ブタジエン、測定範囲:1.3~200ppm、測定時間(hr):1~8
測定ガス名②
塩化ビニル、測定範囲:1.5~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用
測定回数
10回(1箱あたり)
入数
1箱(10本入)
目盛範囲(ppm・hr)
10~200
有効期限(年)
2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8-5007-21
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズの型番8-5007-21のページです。 型番8-5007-21に関する仕様情報を記載しております。
パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ
パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 3H アンモニア 3Hシリーズ
ガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズ
ガス検知管 1M 一酸化炭素 1Mシリーズ
ガス検知管 174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,8904,89013,207 -13,207 -13,207 -19,698 -
通常出荷日13日目16日目16日目〜16日目〜16日目〜13日目
検知管名174D 1,3-ブタジエン132D トリクロロエチレン3H アンモニア3M アンモニア1M 一酸化炭素174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用
測定ガス名①1,3-ブタジエン、測定範囲:1.3~200ppm、測定時間(hr):1~8トリクロロエチレン、測定範囲:3~300ppm、測定時間(hr):1~8アンモニア、測定範囲:0.2~32%、標準吸引回数(n):1アンモニア、測定範囲:10~1000ppm、標準吸引回数(n):1一酸化炭素、測定範囲:0.05~4.0%、標準吸引回数(n):1一酸化窒素、測定範囲:10~300ppm
測定ガス名②塩化ビニル、測定範囲:1.5~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用塩素、測定範囲:2.4~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用ジメチルアミン、測定範囲:1.2~19.2%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用トリメチルアミン、測定範囲:25~250ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用ガソリン、測定範囲:0.1~2.0%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用窒素酸化物、測定範囲:1~40ppm
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)
入数1箱(10本入)1箱(10本入)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました