ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ【10個入り】

パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ 8-5007-17
通常単価(税別)
4,890
税込単価
5,379
通常出荷日:16日目

型番:

8-5007-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

8-5007-17の仕様・寸法情報

検知管名
132D トリクロロエチレン
測定ガス名①
トリクロロエチレン、測定範囲:3~300ppm、測定時間(hr):1~8
測定ガス名②
塩素、測定範囲:2.4~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用
測定回数
10回(1箱あたり)
入数
1箱(10本入)
目盛範囲(ppm・hr)
25~300
有効期限(年)
1(要冷蔵)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8-5007-17
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
16日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズの型番8-5007-17のページです。 型番8-5007-17に関する仕様情報を記載しております。
パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ
パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガス検知管 132L トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 132HH トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 133L テトラクロロエチレン 133シリーズ
ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,8904,89013,551 -14,178 -13,551 -13,207 -
通常出荷日16日目13日目16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
検知管名132D トリクロロエチレン174D 1,3-ブタジエン132L トリクロロエチレン132HH トリクロロエチレン133L テトラクロロエチレン122 トルエン
測定ガス名①トリクロロエチレン、測定範囲:3~300ppm、測定時間(hr):1~81,3-ブタジエン、測定範囲:1.3~200ppm、測定時間(hr):1~8トリクロロエチレン、測定範囲:1~70ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準,排水試験テトラクロロエチレン、測定範囲:0.075~1.5%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用テトラクロロエチレン、測定範囲:1~75ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準,排水試験エチルベンゼン、測定範囲:11~330ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用
測定ガス名②塩素、測定範囲:2.4~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用塩化ビニル、測定範囲:1.5~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用塩化ベンジル、測定範囲:1.6~20ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用トリクロロエチレン、測定範囲:0.05~2.5%、標準吸引回数(n):1ペンタクロロエタン、測定範囲:40~500ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用トルエン、測定範囲:5~690ppm、標準吸引回数(n):1
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
入数1箱(10本入)1箱(10本入)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました