ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズ【10個入り】

パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズ 8-5007-14
通常単価(税別)
4,890
税込単価
5,379
通常出荷日:16日目

型番:

8-5007-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

8-5007-14の仕様・寸法情報

測定ガス名
ホルムアルデヒド、測定範囲:0.1~20ppm、測定時間(hr):1~10
検知管名
91D ホルムアルデヒド
測定回数
10回(1箱あたり)
入数
1箱(10本入)
目盛範囲(ppm・hr)
1~20
有効期限(年)
1(要冷蔵)

型番リスト

表示件数
型番
8-5007-14
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
16日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズの型番8-5007-14のページです。 型番8-5007-14に関する仕様情報を記載しております。
パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズ
パッシブドジチューブ 152D メチルエチルケトン 152シリーズ
パッシブドジチューブ 151D アセトン 151シリーズ
パッシブドジチューブ 2D 二酸化炭素 2Dシリーズ
パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素 1Dシリーズ
パッシブドジチューブ 8D 塩素 8Dシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,8904,8904,89014,522 -4,890 -4,890 -
通常出荷日16日目13日目11日目16日目〜13日目〜4日目〜
測定ガス名ホルムアルデヒド、測定範囲:0.1~20ppm、測定時間(hr):1~10メチルエチルケトン、測定範囲:2~600ppm、測定時間(hr):1~10アセトン、測定範囲:5~1500ppm、測定時間(hr):1~10二酸化炭素、測定範囲:0.02~12%、測定時間(hr):0.5~10一酸化炭素、測定範囲:1.04~2000ppm、測定時間(hr):0.5~48塩素、測定範囲:0.08~100ppm、測定時間(hr):0.5~24
検知管名91D ホルムアルデヒド152D メチルエチルケトン151D アセトン2D 二酸化炭素1D 一酸化炭素8D 塩素
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
入数1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)
目盛範囲(ppm・hr)1~2020~60050~1500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました