17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ディスポ白衣 L/LL

ディスポ白衣 L/LL
通常単価(税別)
824887
税込単価
906976
通常出荷日:4日目

【特長】・撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。・生地が強く耐久性にも優れています。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

袖丈

着丈

最小発注数量
L
55cm
110cm
1個
LL
57cm
116cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824
( 906 )
4日目
887
( 976 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
・生地が強く耐久性にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ白衣 L/LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ白衣 L/LL
アズラボ白衣女性用
アズラボ白衣男性用
実習白衣(女性用)
実習白衣(男性用)
アズラボ白衣(デカポケ・女性用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格824-6,740 -6,750 -5,171 -5,171 -7,376 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
入数1枚入-----
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト