17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 内径×長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

内径×長さ(mm)

最小発注数量
S
16×65~70mm
1パック

1000個入り

M
18×65~70mm
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852円
( 5,337円 )
1日目
4,852円
( 5,337円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポ指サック カットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ指サック カットタイプ
ニトリルノンパウダー指サック
指サック・スポア(R)
指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ
指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入
ディスポ指サック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,852円8,996円5,181円 -4,232円 -4,458円 -13,647円
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目8日目〜
使用用途指サック--指サック-指サック
商品タイプ天然ゴムニトリルゴム-天然ゴム-ニトリルゴム
材質天然ゴム(パウダー微小付き)-天然ゴム(パウダー無し)天然ゴム(パウダー付き)ラテックス天然ゴムNBR(ニトリルゴム)
ケース入数1000枚/袋×20袋入1440個/袋×20袋1000枚/袋×30袋※1袋あたりの価格です。1000枚/袋×30袋1000枚/箱×10箱-
肉厚0.09±0.03mm0.11mm0.1mm0.1mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト