ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

メイル・コネクター SKH-1/4

メイル・コネクター SKH-1/4 7-276-07
通常単価(税別)
6,209
税込単価
6,830
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:SKH-1/4・材質:PFA(ふっ素樹脂)・チューブ径:φ1/4″mm・オリフィス...

詳細を確認

型番:

7-276-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7-276-07の仕様・寸法情報

種類
継手本体
本体材質
PFA
接続種類
ねじ⇔管
ねじ・管 接続種類
おねじストレート(竹の子)
接続ねじの種類 M(M1)
R
接続ねじの呼び M(M1)
1/4B
メーカー型番
SKH-1/4
チューブ径
1/4"
オリフィス径
4mm
ネジ外径
15mm

型番リスト

表示件数
型番
7-276-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,209
( 6,830 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:SKH-1/4
・材質:PFA(ふっ素樹脂)
・チューブ径:φ1/4″mm
・オリフィス径:φ4mm
・ネジ外径:φ15mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイル・コネクター SKH-1/4の型番7-276-07のページです。 型番7-276-07に関する仕様情報を記載しております。
メイル・コネクター SKH-1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイル・コネクター SKH-1/4
8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)
30シリーズ (メイルエルボ)
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
30シリーズ (メイルコネクタ)
30シリーズ (ボアスルーコネクタ)
メーカーアズワンエスコフロウエルミスミフロウエルフロウエル
通常価格6,2093,4952,302 -2,200 -1,387 -1,368 -
通常出荷日4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PFAPTFEPTFEふっ素樹脂PTFEPTFE
接続種類ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管
ねじ・管 接続種類おねじストレート(竹の子)めねじストレートおねじエルボメイルエルボおねじストレートおねじストレート
接続ねじの種類 M(M1)RRcRRRR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました