17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

残留塩素測定器 角型試験管20mL 2本入 6-9785-11

残留塩素測定器 角型試験管20mL 2本入【2個入り】

通常単価(税別)
3,411円
税込単価
3,752円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:角型試験管20mL(2本入)・シリコンキャップ付き

    型番:

    6-9785-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    6-9785-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6-9785-11
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,411円
    ( 3,752円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:角型試験管20mL(2本入)
    ・シリコンキャップ付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    残留塩素測定器 角型試験管20mL 2本入の型番6-9785-11のページです。 型番6-9785-11に関する仕様情報を記載しております。
    残留塩素測定器 角型試験管20mL 2本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    残留塩素測定器 角型試験管20mL 2本入
    pH/残留塩素計 BTB試薬500mL
    pH/残留塩素計 BTB試薬18mL
    残留塩素測定器(DPD法) DPD試薬B-2
    残留塩素測定器 DPD法粉体試薬100回分
    マルチ環境計測器 VSM-20
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアイ電子技研
    通常価格3,411円3,831円1,150円39,340円2,703円77,428円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました