17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度計用ケース

温度計用ケース

通常単価(税別)
1,456
税込単価
1,602
通常出荷日:4日目

・金属製の温度計用ケースです。

  • 適合温度計外径
    6~φ6.5mm
  • 材質
    真鍮 / 金属製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
150mm
(金属製) 150mm
1個
300mm
(金属製) 300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
4日目
1,456
( 1,602 )
4日目

詳細情報

基本情報

・金属製の温度計用ケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度計用ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計用ケース
温度計ホルダー tsシリーズ
温度計ホルダー傾斜型 tsシリーズ
赤液棒状温度計用 ケース
バイメタル式温度計用 保護管
試薬試験用温度計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,4563,726 -6,701 -2,270 -9,524 -125,757
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜7日目〜35日目
適合温度計外径6~φ6.5mmφ6~6.2mmφ7mm---
材質真鍮 / 金属製本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン本体/PTFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトンSUS304SUS304水銀

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト