17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超音波カッター SUW-30CD 6-8000-01

超音波カッター SUW-30CD

通常単価(税別)
226,855
税込単価
249,541
通常出荷日:1日目

【特長】・手元スイッチを押す事で操作ができます。・調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出...

詳細を確認

    型番:

    6-8000-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    6-8000-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    226,855
    ( 249,541 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手元スイッチを押す事で操作ができます。
    ・調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。
    ・薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。
    ・手元スイッチで操作が簡単。
    【商品仕様】
    ・型番:SUW-30CD
    ・チタンホーン(高振幅型)
    ・サイズ:本体/180×175×79mm、ハンドピース/φ34×216mm
    ・コード長さ:2.0m
    ・最大出力:35W(連続可変)
    ・発振周波数:40kHz
    ・入力:AC100V 50/60Hz 0.7A
    ・重量:本体/約1.6kg、ハンドピース/約0.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超音波カッター SUW-30CDの型番6-8000-01のページです。 型番6-8000-01に関する仕様情報を記載しております。
    超音波カッター SUW-30CDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波カッター SUW-30CD
    超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)
    超音波カッター SUW-30CT
    超音波カッター
    超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
    超音波カッター用替刃
    メーカーアズワンスズキアズワン本多電子スズキスズキ
    通常価格226,855223,406 -222,474 -44,80025,654 -17,446 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング