ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハーフミラー

ハーフミラー 3-6942-13
通常単価(税別)
16,625
税込単価
18,288
通常出荷日:1日目

【特長】・金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます

型番:

3-6942-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6942-13の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
100×100
材質
B270
中厚(mm)
1
面取り(45°)
全周・全稜線
コーティング
片面誘電体多層膜
使用可能波長
400~700nm
基板屈折率
1.523/nd
-
-

商品情報

仕様

  • 縦×横(mm):100×100
  • 中厚(mm):1.0
  • コーティング:片面誘電体多層膜
  • 材質:B270
  • 使用可能波長:400〜700nm
  • 基板屈折率:1.523/nd
  • 面取り(45°):全周・全稜線
  • <透過>
    ・反射比率:50:50
    ・反射公差:550nm時/±5%、400〜700nm時/±10%
  • <許容範囲>
    ・外形:+0/-0.2mm
    ・板厚:±0.2mm
    ・基板平行度:3分以内(3′)
    ・コート前 面精度:2λ〜3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)
    ・表面品質:MIL60-40

型番リスト

表示件数
型番
3-6942-13

サイズ

(mm)

中厚

(mm)

コーティング

最小発注数量
100×100
1
片面誘電体多層膜
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,625
( 18,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフミラーの型番3-6942-13のページです。 型番3-6942-13に関する仕様情報を記載しております。
ハーフミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフミラー
ビームスプリッター キューブタイプ
透明石英ボール
パーフロOリング 803シリーズ(引張強さ12.0MPa)
セラミック管 (PT-0)
EPDMスポンジシート SREPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,62511,409 -25,9375,500 -32,870 -15,048 -
通常出荷日1日目8日目〜1日目〜19日目〜19日目10日目〜
材質B270-石英ガラスKPF(パーフルオロゴム)--
面取り(45°)全周・全稜線-----
使用可能波長400~700nm-----
基板屈折率1.523/nd-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト