17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱吸収フィルタ

熱吸収フィルタ

通常単価(税別)
4,1077,995
税込単価
4,5188,795
通常出荷日:13日目~20日目
  • 基板屈折率
    1.515/nd
  • 許容範囲
    外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.4mm
  • 使用上限温度
    300℃、表面品質:MIL60-40
  • 中厚 (mm)
    3
  • 特長
    全周・全稜線面取り有り
  • 材質
    HA-50
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 16日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
φ50
φ50mm
1個
φ42
φ42mm
1個
φ30
φ30mm
1個
φ20
φ20mm
1個
φ10
φ10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,995
( 8,795 )
16日目
5,536
( 6,090 )
20日目
6,138
( 6,752 )
16日目
4,699
( 5,169 )
13日目
4,107
( 4,518 )
16日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱吸収フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱吸収フィルタ
直線偏光フィルター
コールドミラー
ライン型LED照明
ラックピニオンステージ(Z軸)
トリプルアームLED照明 TSF-1
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,107-4,342 -8,597 -66,667 -22,35122,166
通常出荷日13日目〜1日目〜9日目〜19日目4日目10日目
基板屈折率1.515/nd1.523/nd 1.523/nd---
許容範囲外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.4mm外径:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、最大透過率:35%(1枚)、最小透過率:0.2%(2枚クロス時)、平行度:3分以内(3′)、基板面精度:λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)、表面品質:MIL60-40外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、コート前 面精度:2λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)---
使用上限温度300℃、表面品質:MIL60-40-----
中厚(mm)3-----
特長全周・全稜線面取り有り全周・全稜線面取り有り-高い照度でダイレクトに照射できます。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。装置組込み等に適します。フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト