17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半球レンズ

半球レンズ

通常単価(税別)
5,5366,127
税込単価
6,0906,740
通常出荷日:4日目~13日目
  • 許容範囲
    外径:φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40
  • 屈折率
    1.51680/nd
  • 設計波長
    587.6nm
  • 材質
    BK-7
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径(φmm)

  • 焦点距離(mm)

  • 中厚(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

焦点距離

(mm)

中厚

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
3
2.9
1.5
φ3mm 焦点距離:2.9mm
1個
4
3.9
2
φ4mm 焦点距離:3.9mm
1個
5
4.8
2.5
φ5mm 焦点距離:4.8mm
1個
6
5.8
3
φ6mm 焦点距離:5.8mm
1個
7
6.77
3.5
φ7mm 焦点距離:6.77mm
1個
10
9.67
5
φ10mm 焦点距離:9.67mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,536
( 6,090 )
11日目
5,536
( 6,090 )
11日目
5,536
( 6,090 )
13日目
5,536
( 6,090 )
11日目
5,536
( 6,090 )
13日目
6,127
( 6,740 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半球レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半球レンズ
ロッドレンズ
ボールレンズ
90°直角プリズムミラー
60°プリズム
コールドミラー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,536-4,342 -2,902 -8,597 -7,8798,597 -
通常出荷日4日目〜11日目〜4日目〜1日目〜10日目9日目〜
許容範囲外径:φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40外径:φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40外径:φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40外形:±0.2mm、角度公差:±3分(3′)、コート前 面精度:λ/2~λ、表面品質:MIL60-40外形:±0.2mm、角度公差:±3分(3’)、面精度:λ/2外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、コート前 面精度:2λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)
屈折率1.51680/nd1.51680/nd 1.51680/nd1.51680/nd1.51680/nd-
設計波長 587.6nm587.6nm 587.6nm587.6nm587.6nm-
材質BK-7BK-7BK-7 BK7光学ガラスBK7B270
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト