17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

Cマウントレンズホルダー

Cマウントレンズホルダー
通常単価(税別)
4,587円
税込単価
5,046円
通常出荷日:9日目~20日目

レンズコバ厚1.5~3.5mmのレンズ・フィルター等を組み込めるレンズホルダーです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

組込み可能レンズ外径

(mm)

内径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
9.4
φ3
2.5
組込み可能レンズ外径:φ3mm
1個
9.2
φ5
4.5
組込み可能レンズ外径:φ5mm
1個
8.4
φ10
9
組込み可能レンズ外径:φ10mm
1個
7.4
φ15
13.5
組込み可能レンズ外径:φ15mm
1個
4.8
φ20
19
組込み可能レンズ外径:φ20mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,587円
( 5,046円 )
20日目
4,587円
( 5,046円 )
9日目
4,587円
( 5,046円 )
13日目
4,587円
( 5,046円 )
11日目
4,587円
( 5,046円 )
11日目

詳細情報

基本情報

レンズコバ厚1.5~3.5mmのレンズ・フィルター等を組み込めるレンズホルダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Cマウントレンズホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cマウントレンズホルダー
ハロゲンランプ(ミラー付)
紫外線強度計 UV-340C
拡散フィルター L-711-1
LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー
顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,587円9,680円26,861円3,004円17,753円24,876円 -
通常出荷日9日目〜1日目1日目7日目15日目〜1日目〜
外寸法(mm)φ30mm50×42×32----
鏡筒長(ねじ込み部除く)5.5mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト