17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

レーザーポインター UCシリーズ

レーザーポインター UCシリーズ
通常単価(税別)
7,58712,148
税込単価
8,34613,363
通常出荷日:4日目

【特長】・レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

サイズ(mm)

対応OS

型番

連続使用時間

重量

最小発注数量
真鍮
φ13.2×133
-
UC-R1
約18時間
約64g
1個
ABS
18×160×18
Windows(R)Vista/7/8/8.1、Mac10.6/10.7/10.8/10.9
UC-P2
約15時間
約50g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,587
( 8,346 )
4日目
12,148
( 13,363 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザーポインター UCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーポインター UCシリーズ
レーザーポインター
緑色レーザーポインター
プロジェクタースクリーン PRSシリーズ
屋外対応グリーンレーザーポインター
レーザーポインターRX-8N
メーカーアズワンアズワン日本システムスアズワンテージーサクラクレパス
通常価格7,587-27,358 -20,59234,514 -15,7555,575
通常出荷日4日目9日目〜在庫品1日目9日目〜3日目2日目
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)-----
出力最大1mW(クラス2)-----
波長635nm-----
レーザー光色赤色-----
到達距離約100m(夜間点灯時)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト