ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell フィラーチューブ【6個入り】

通常単価(税別)
7,617
税込単価
8,379
通常出荷日:9日目

型番:

3-6263-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

3-6263-21の仕様・寸法情報

型番
BCS-3105
品名
CoolCellフィラーチューブ2mL 1式(6本入)

型番リスト

表示件数
型番
3-6263-213-6263-21
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,617
( 8,379 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell フィラーチューブの型番3-6263-21のページです。 型番3-6263-21に関する仕様情報を記載しております。
アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell フィラーチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell フィラーチューブ
バイオロジカルインキュベーター
アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell BCSシリーズ
インキュベーター SIB-35用 ステンレス予備棚板
アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)
ステンかご(HG-50/80LB用)
メーカーアズワンアズワンアズワン三商アズワンケニス
通常価格7,617111,08241,483 -9,526249,199 -18,323
通常出荷日9日目1日目1日目〜4日目19日目〜11日目
型番BCS-3105IMC18----
品名CoolCellフィラーチューブ2mL 1式(6本入)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました