17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 型番

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • 商品詳細種別

  • 分解能

  • 防水

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー型番

型番

サイズ(mm)

重量(g)

商品詳細種別

分解能

防水

電源

測定範囲

付属品

最小発注数量
親機
CWB-20S
CWB-20S
90×50×224
95
(Logbee) 親機
-
-
USB
-
専用ソフトウェア・USBケーブル
1個
中継機
CWB-20R
CWB-20R
90×50×224
95
(Logbee) 中継機
-
-
USB
-
-
1個
子機(温度・湿度)
CWS-30C
CWS-30C
52×17×69
46
(Logbee) 子機(温度・湿度)
温度/0.01℃、湿度/0.04%RH
IP67
CR2354リチウムコイン電池×1個(テスト用付属)
温度/-25~+70℃、湿度/0~100%RH
-
1個
子機(温度・湿度・照度)
CWS-32C
CWS-32C
52×17×69
46
(Logbee) 子機(温度・湿度・照度)
温度/0.01℃、湿度/0.04%RH、照度/4lx
IP67
CR2354リチウムコイン電池×1個(テスト用付属)
温度/-25~+70℃、湿度/0~100%RH、照度/0~86000lx
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,218
( 47,540 )
10日目
43,218
( 47,540 )
19日目
49,544
( 54,498 )
12日目
54,647
( 60,112 )
12日目

詳細情報

基本情報

Windows(R)7/8/10に対応した防水ワイヤレスデータロガーLogbee。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ワイヤレスデータロガー Logbee CWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ワイヤレスデータロガー Logbee CWシリーズ
温湿度トランスミッタデータロガー HD2717Tシリーズ
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ
ワイヤレス温湿度ロガー TRW-200
CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンT&DT&D
通常価格43,218-123,9188,811 -22,274 -68,39842,944
通常出荷日10日目〜35日目1日目1日目〜1日目1日目
対応OSWindows(R)7/8/10Windows(R) 98/XP/Vista(R)7/10Windows(R)7/8.1/10iOS13以降(iPhone7、8、Xsにて動作確認済)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト