17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

取手付ポリ袋 PT-HDシリーズ【30個入り】

取手付ポリ袋 PT-HDシリーズ
通常単価(税別)
792円~879円
税込単価
871円~967円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

横×縦×マチ

(mm)

型番

容量

(L)

商品詳細種別

最小発注数量
400×700×150
PT-HD30-30
30
30L 30枚入
1パック

30個入り

450×800×200
PT-HD45-30
45
45L 30枚入
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
4日目
879円
( 967円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取手付ポリ袋 PT-HDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手付ポリ袋 PT-HDシリーズ
静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ
ガラスクロステープ 361シリーズ
自立式チャック付きアルミ袋(遮光タイプ) CTABシリーズ
ペーパーホルダー (クリーンウェーブ) PTシリーズ
デュラシール DSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格792円-3,360円5,705円1,144円6,032円5,260円 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
厚さ(mm)0.0150.1-0.11--
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコン系PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルムABS樹脂PE(ポリエチレン)系フィルム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト