ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付呼吸用保護具 BL-711H-03

通常単価(税別)
106,306円
税込単価
116,937円
通常出荷日:1日目

【特長】・バッテリーをファンユニットに内蔵したコードレスタイプです。・作業者の呼吸に追随した送風を行い...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    3-5645-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-5645-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,306円
    ( 116,937円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バッテリーをファンユニットに内蔵したコードレスタイプです。
    ・作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
    【商品仕様】
    ・型番:BL-711H-03(電池・充電器付き)。
    ・仕様:本体。
    ・捕集効率:PL3(99.97%以上)。
    ・漏れ率:S級(0.1%以下)。
    ・重量:753g以下。
    ・電源:専用リチウムイオン二次電池 7.4V 1620mAh。
    ・充電時間:約3時間。
    ・国家検定番号:第TP24号。
    ・セット内容:面体部(BL-711)、フィルター(BRD-72)、充電池(L16)、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動ファン付呼吸用保護具 BL-711H-03の型番3-5645-02のページです。 型番3-5645-02に関する仕様情報を記載しております。
    電動ファン付呼吸用保護具 BL-711H-03のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動ファン付呼吸用保護具 BL-711H-03
    電動ファン付呼吸用保護具 BL-321S
    電動ファン付呼吸用保護具 BL-321S用アルファリングフィルタ
    [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
    [DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)
    [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)
    メーカーアズワンアズワンアズワンエスコエスコエスコ
    通常価格106,306円57,892円956円3,954円11,332円7,583円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト