17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付呼吸用保護具 BL-321S

通常単価(税別)
54,567
税込単価
60,024
通常出荷日:1日目

【特長】・バッテリーをファンユニットに内蔵したコードレスタイプです。・作業者の呼吸に追随した送風を行い...

詳細を確認

    型番:

    3-5645-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-5645-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5645-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,567
    ( 60,024 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バッテリーをファンユニットに内蔵したコードレスタイプです。
    ・作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
    ・軽量で、防水仕様です(防水等級IPX4)。
    【商品仕様】
    ・型番:BL-321S(電池・充電器付き)
    ・仕様:本体
    ・捕集効率:PL1(95.0%以上)
    ・漏れ率:B級(5.0%以下)
    ・重量:243g以下
    ・電源:専用リチウムイオン二次電池 3.7V 1100mAh
    ・充電時間:約3時間
    ・国家検定番号:第TP46号
    ・セット内容:面体部(BL-321S)、フィルター(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動ファン付呼吸用保護具 BL-321Sの型番3-5645-01のページです。 型番3-5645-01に関する仕様情報を記載しております。
    電動ファン付呼吸用保護具 BL-321Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動ファン付呼吸用保護具 BL-321S
    電動ファン付呼吸用保護具 BL-321S用アルファリングフィルタ
    [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
    [DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)
    [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)
    [DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)
    メーカーアズワンアズワンエスコエスコエスコエスコ
    通常価格54,5678043,67012,0007,7605,330
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました