ファクトリーサプライ用品技術窓口

超静音オイルフリーコンプレッサ

通常単価(税別)
247,153円
税込単価
271,868円
通常出荷日:3日目

【特長】・低騒音タイプです。・オイルフリータイプですので使用用途を選びません。・キャスター付きで、移動...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    3-5644-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-5644-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5644-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    247,153円
    ( 271,868円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低騒音タイプです。
    ・オイルフリータイプですので使用用途を選びません。
    ・キャスター付きで、移動する際に便利です。
    ・デジタル表示基板で簡単に操作ができます。
    【商品仕様】
    ・型番:CWP04-8C
    ・吐出空気量(L/min):30/40(50/60Hz)
    ・サイズ(mm):390×488×460
    ・定格出力:0.4kW
    ・制御圧力:0.6~0.8MPa
    ・タンク容量:5L
    ・空気取出し口:G1/4B
    ・騒音値:50Hz/40dB、60Hz/43dB
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・重量:43kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超静音オイルフリーコンプレッサの型番3-5644-01のページです。 型番3-5644-01に関する仕様情報を記載しております。
    超静音オイルフリーコンプレッサのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超静音オイルフリーコンプレッサ
    超小型ミニポンプ
    超微量ダイヤフラム式定量ポンプ
    静電容量式電磁流量モニター CXシリーズ
    バレルポンプ オプション
    定量ポンプMGI-500-N-VCF-6
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンレオナ共立機巧
    通常価格247,153円27,817円690円 -121,209円 -21,039円148,168円
    通常出荷日3日目1日目19日目〜25日目〜8日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました
    ミスミリモートサポート