17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクライト LDLシリーズ 3-5540-01

デスクライト LDLシリーズ

通常単価(税別)
5,172円
税込単価
5,689円
通常出荷日:4日目
  • 電源コード
    1.8m

型番:

3-5540-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-5540-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
285×80×260
型番
LDL-201-W
電源
AC100V 50/60Hz(USB給電可)
電源コード
1.8m
明るさ(lm)
240
商品詳細種別
285×80×260mm 明るさ(lm):240
調光
1段階
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 型番

  • 電源

  • 明るさ(lm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5540-013-5540-01

サイズ

(mm)

型番

電源

明るさ(lm)

商品詳細種別

調光

最小発注数量
285×80×260
LDL-201-W
AC100V 50/60Hz(USB給電可)
240
285×80×260mm 明るさ(lm):240
1段階
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,172円
( 5,689円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクライト LDLシリーズの型番3-5540-01のページです。 型番3-5540-01に関する仕様情報を記載しております。
デスクライト LDLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクライト LDLシリーズ
ルミナエース LA-150UEシリーズ
LEDアームライト
ライトパネル
コールドライト
LEDフラットライト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,172円210,633円3,567円 -34,705円 -6,781円 -2,511円 -
通常出荷日4日目26日目1日目〜10日目〜1日目〜4日目〜
電源コード1.8m約1.8m(3Pプラグ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました