17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック指無し(3-5500-01)【10個入り】

通常単価(税別)
3,175
税込単価
3,493
通常出荷日:1日目

【特長】・肌に優しく、吸放湿性に優れたキュプラ繊維を使用しており、ムレにくいです。【商品仕様】・型番:...

詳細を確認

    型番:

    3-5500-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-5500-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5500-01
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,175
    ( 3,493 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・肌に優しく、吸放湿性に優れたキュプラ繊維を使用しており、ムレにくいです。
    【商品仕様】
    ・型番:MX388-CP
    ・サイズ:M
    ・仕様:指無し
    ・入数:1袋(10双入)
    ・材質:キュプラ70%・ポリエステル30%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック指無し(3-5500-01)の型番3-5500-01のページです。 型番3-5500-01に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック指無し(3-5500-01)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック指無し(3-5500-01)
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L 指無し
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ショート
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ロング
    クリーンルーム用インナー手袋
    メーカーアズワンマックス(手袋)アズワンマックス(手袋)アズワントラスコ中山
    通常価格3,1752,6002,9712,7862,9712,642 -
    通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト