17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カバーマックス【10個入り】

通常単価(税別)
4,762円
税込単価
5,238円
通常出荷日:10日目

【特長】・スポンジをワイパーで包んでいるため、保液性が高く、拭取り清掃などに適しています。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    3-5482-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-5482-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5482-01
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,762円
    ( 5,238円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スポンジをワイパーで包んでいるため、保液性が高く、拭取り清掃などに適しています。
    【商品仕様】
    ・型番:FP4290-5P
    ・サイズ(インチ):10×10
    ・入数:1袋(10枚入)
    ・材質:外層/ポリエステル、スポンジ/PU(ポリウレタン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カバーマックスの型番3-5482-01のページです。 型番3-5482-01に関する仕様情報を記載しております。
    カバーマックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カバーマックス
    スーパークリーン 230mm×250mm
    ベンコット(TR-7F)9-5303-01
    コットンシーガル 250×250mm
    ベンコット(低発じんタイプ)
    ミクロスター WS 240 100枚入
    メーカーアズワン橋本クロスアズワンアズワン小津産業小津産業
    通常価格4,762円15,692円32,888円26,346円31,564円20,674円
    通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました