17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

微少形コリオリ流量計 CRシリーズ

通常単価(税別)
492,972493,165
税込単価
542,269542,482
通常出荷日:26日目

【特長】・検出器と変換器を一体化した構造です。・バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行...

詳細を確認
  • 出力
    オープンコレクタ出力・アナログ出力
  • 供給電源
    20~30VDC
  • 使用温度範囲
    -10~+60℃
  • 精度
    ±0.1%of F.S.(流量33%以下)、±0.3%RD(流量34%~100%以下)
  • 材質
    接液部/ステンレス(SUS316L・SCS16A)
  • 最高使用圧力
    2MPa
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 流量範囲詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

流量範囲詳細

接続口

最小発注数量
10~300g/min
Rc1/8(1.5mm)
1個
90~2700g/min
Rc1/8(3mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492,972
( 542,269 )
26日目
493,165
( 542,482 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出器と変換器を一体化した構造です。
・バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微少形コリオリ流量計 CRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微少形コリオリ流量計 CRシリーズ
ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ
フローメーター RK1710シリーズ
チェックバルブ 5個入 8714シリーズ
ふっ素樹脂製コック (ロック締め) 016シリーズ
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格492,972-3,353 -12,1795,924 -6,663 -21,171 -
通常出荷日26日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
出力オープンコレクタ出力・アナログ出力-----
供給電源20~30VDC-----
使用温度範囲-10~+60℃---最高約100℃(約135℃で滅菌可)-
精度±0.1%of F.S.(流量33%以下)、±0.3%RD(流量34%~100%以下)-FS±10%---
材質接液部/ステンレス(SUS316L・SCS16A)-接ガス部:真鍮・パイレックスガラス・NBRパッキン・ステンレス(SUS316)・ジュラコン®、ボディ:真鍮(ニッケルメッキ)-本体:PTFE(四フッ化エチレン)、ハンドル・ロックキャップ:PP(ポリプロピレン)、Oリング:バイトン(R)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト