17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PF【5個入り】

通常単価(税別)
10,746円
税込単価
11,821円
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・型番:KCV-M01-PF・仕様:交換用プレフィルタ(5枚入)・材質:PVC(塩化ビニル...

詳細を確認

    型番:

    3-5473-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-5473-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5473-11
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,746円
    ( 11,821円 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:KCV-M01-PF
    ・仕様:交換用プレフィルタ(5枚入)
    ・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
    ・サイズ:150×280×220mm
    ・重量:約3kg
    ・風量:0~30L/min
    ・ミスト発生量:0.3L/h
    ・連続運転時間:60分
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・消費電力:50W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PFの型番3-5473-11のページです。 型番3-5473-11に関する仕様情報を記載しております。
    気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PF
    気流可視化装置 交換用プレフィルタ KCV-M01-PF コトヒラ工業
    気流可視化装置 本体 KCV-M01
    気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業
    LOASC-3 交換カートリッジ キッツ
    LOASC-3 交換カートリッジ アズワン
    メーカーアズワンコトヒラ工業アズワンコトヒラ工業キッツアズワン
    通常価格10,746円10,746円501,215円501,215円40,360円40,360円
    通常出荷日35日目35日目8日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました