17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチパネル対応マイクロファイバー手袋【10個入り】

通常単価(税別)
8,464
税込単価
9,310
通常出荷日:3日目~14日目

【仕様】・材質:甲部/ナイロン、掌部/マイクロファイバー(ポリエステル)

  • 材質
    甲部/ナイロン、掌部/マイクロファイバー(ポリエステル)
  • 商品詳細種別
    10双入
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

型番

最小発注数量
214
No.8070-S
1パック

10個入り

230
No.8070-L
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,464
( 9,310 )
14日目
8,464
( 9,310 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:甲部/ナイロン、掌部/マイクロファイバー(ポリエステル)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチパネル対応マイクロファイバー手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチパネル対応マイクロファイバー手袋
クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) MT926
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) クリーンパック品 MT900-CP
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) クリーンパック品 MT901-CP
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,4642,600 -10,211 -12,070 -13,462 -15,543 -
通常出荷日3日目〜1日目10日目10日目1日目10日目
材質甲部/ナイロン、掌部/マイクロファイバー(ポリエステル)キュプラ70%・ポリエステル30%表/ポリエチレン、裏/ナイロン表/ポリエチレン、裏/ナイロン--
商品詳細種別10双入クリーンパック L 指無し 10双入15ゲージ(10双入り)15ゲージ・ロング(10双入り)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト