17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

伸縮式三角コーン 反射材付き
アズワン
ドームミラー LT7
アズワン
BK-5 バリケードスタンド
アズワン

蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202

通常単価(税別)
24,200
税込単価
26,620
通常出荷日:10日目

【特長】・横桟には蛍光表示付きで、周囲が暗くても視認性に優れています。・別売のスチール製保管箱で視認性...

詳細を確認

    型番:

    3-5202-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-5202-11の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連商品
    その他
    オプション
    全長(m)
    44×35×48cm
    詳細
    -
    重量(kg)
    7.7
    有効長(m)
    44×35×48cm
    フック仕様
    -
    横桟幅
    -
    使用限度体重
    -
    適応階数
    -
    材質
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • その他

    • 全長(m)

    • 詳細

    • 重量(kg)

    • 有効長(m)

    • フック仕様

    • 横桟幅

    • 使用限度体重

    • 適応階数

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5202-11

    商品タイプ

    その他

    全長

    (m)

    詳細

    重量(kg)

    有効長(m)

    フック仕様

    横桟幅

    使用限度体重

    適応階数

    材質

    最小発注数量
    関連商品
    オプション
    44×35×48cm
    -
    7.7
    44×35×48cm
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,200
    ( 26,620 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・横桟には蛍光表示付きで、周囲が暗くても視認性に優れています。
    ・別売のスチール製保管箱で視認性よく保管できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202の型番3-5202-11のページです。 型番3-5202-11に関する仕様情報を記載しております。
    蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202
    避難用ロープはしご
    ピカ 避難用ロープはしご
    避難用ロープはしご EKシリーズ
    避難用縄梯子12mm×3m
    ラクノリ3連はしご LT3シリーズ
    メーカーアズワンアズワンピカコーポレイションアズワンアズワン長谷川工業
    通常価格24,20022,800 -19,781 -43,732 -20,386124,025 -
    通常出荷日10日目7日目〜5日目〜12日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト