17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

配管洗浄用ブラシ PNシリーズ

配管洗浄用ブラシ PNシリーズ
通常単価(税別)
1,9675,420
税込単価
2,1645,962
通常出荷日:4日目~27日目

アズワン 洗浄補助用品 配管洗浄用ブラシ PNシリーズ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ径×線径

商品詳細種別

最小発注数量
φ38×0.5mm
φ38×0.5mm
1個
φ45×0.5mm
φ45×0.5mm
1個
φ65×0.6mm
φ65×0.6mm
1個
φ75×0.6mm
φ75×0.6mm
1個
φ100×0.6mm
φ100×0.6mm
1個
φ150×0.9mm
φ150×0.9mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,967
( 2,164 )
4日目
2,082
( 2,290 )
4日目
2,416
( 2,658 )
4日目
2,684
( 2,952 )
4日目
3,965
( 4,362 )
4日目
5,420
( 5,962 )
27日目

詳細情報

基本情報

アズワン 洗浄補助用品 配管洗浄用ブラシ PNシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管洗浄用ブラシ PNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管洗浄用ブラシ PNシリーズ
配管洗浄ブラシ用オプション品
洗浄用ブラシ 03シリーズ
US100/700シリーズ用 洗浄カゴ
US100/700シリーズ用 洗浄バスケット
洗浄ブラシ S
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスケニス
通常価格1,967-907 -6,076 -17,330 -37,894 -1,494
通常出荷日4日目〜1日目〜4日目7日目〜7日目〜5日目
ブラシ材質ナイロン-----
ネジ部最大径約φ15mm約φ16mm----
ネジ部仕様1/2ネジ(4分ネジ)-----
ブラシサイズ全長/200mm、毛渡り/130mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト