17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

水切りカゴ

水切りカゴ
通常単価(税別)
4,622円~5,479円
税込単価
5,084円~6,027円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

容量

(L)

型番

商品詳細種別

最小発注数量
475×375×155
16
NO.1 ブルー
16L
1個
545×425×175
23.5
NO.0 ブルー
23.5L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,622円
( 5,084円 )
4日目
5,479円
( 6,027円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水切りカゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りカゴ
鉄(PEコーティング)製洗浄カゴSC
角型洗浄カゴ SSシリーズ
丸型洗浄カゴ SSシリーズ
洗浄用ブラシ 03シリーズ
ブロー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,622円-5,413円 -4,335円 -4,335円 -6,076円 -2,301円
通常出荷日4日目11日目〜1日目4日目〜4日目4日目
仕様食品衛生法適合網目10m/m目---エクステンションノズル付き
材質PP(ポリプロピレン)鉄(PEコーティング)ステンレスステンレスブラシ部/豚毛、柄部/PP(ポリプロピレン)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト