17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジルコニアスパーテル

通常単価(税別)
33,000円~35,793円
税込単価
36,300円~39,372円
通常出荷日:10日目

【特長】・コンタミの混入を防ぐことができます。・高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。

  • かさ密度
    6.0g/mL
  • 熱伝導率 (W/m・K)
    3(400℃)
  • 曲げ強度
    1200MPa
  • 化学組成
    ZrO2(3mol%)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 先端幅×全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

先端幅×全長(mm)

最小発注数量
11×200
1個
35×195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,000円
( 36,300円 )
10日目
35,793円
( 39,372円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンタミの混入を防ぐことができます。
・高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジルコニアスパーテルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジルコニアスパーテル
ジルコニア丸棒(イットリア部分安定化)ZR3Yシリーズ
ジルコニア丸棒 (イットリア安定化) ZR8Yシリーズ
アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ
アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
アルミナ丸棒(99.9%)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,000円-8,142円 -30,687円 -2,856円 -773円 -21,386円 -
通常出荷日10日目1日目〜10日目〜13日目1日目〜10日目〜
かさ密度6.0g/mL6.0g/mL5.6g/mL3.9g/mL3.9g/mL-
熱伝導率(W/m・K)3(400℃)3(400℃)3(400℃)25(400℃)25(400℃)-
曲げ強度1200MPa1200MPa200MPa380MPa380MPa-
化学組成ZrO2(3mol%)ZrO2(3mol%Y2O3)ZrO2(8mol%Y2O3)Al2O3;99.7%Al2O3/99.7%Al2O3:99.9%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト