17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ

アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ

  • 使用温度 (℃)
    1800
  • かさ密度
    3.9g/mL
  • 熱伝導率 (W/m・K)
    25(400℃)
  • 長さ (mm)
    250
  • 曲げ強度
    380MPa
  • 化学組成
    Al2O3;99.7%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内径(φmm)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

内径

(φmm)

外径

(mm)

最小発注数量
0.3
0.8
1個
0.5
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028円
( 3,331円 )
13日目
2,856円
( 3,142円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緻密質のアルミナチューブです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ
アルミナ絶縁管 (アルシント) ALシリーズ
ジルコニア丸棒 (イットリア安定化) ZR8Yシリーズ
ジルコニア丸棒(イットリア部分安定化)ZR3Yシリーズ
ジルコニアスパーテル
FEPシート NRシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,856円-773円 -30,687円 -8,142円 -33,000円 -8,365円 -
通常出荷日13日目1日目〜10日目〜1日目〜10日目7日目〜
使用温度(℃)18001800---連続:-240~200
かさ密度3.9g/mL3.9g/mL5.6g/mL6.0g/mL6.0g/mL-
熱伝導率(W/m・K)25(400℃)25(400℃)3(400℃)3(400℃)3(400℃)-
長さ(mm)250100---1000
曲げ強度380MPa380MPa200MPa1200MPa1200MPa-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト