ファクトリーサプライ用品技術窓口

・商品タイプ:パンチングボード・材質:ステンレス・厚み:0.8mm
| 型番 | サイズ | 材質 | 穴径/ピッチ |
|---|---|---|---|
| 3-3153-07 | 300×450×0.8mm | ステンレス(SUS304) | φ10/15mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,116円 ( 13,328円 ) | 12日目 |
19,487円 ( 21,436円 ) | 12日目 |
33,557円 ( 36,913円 ) | 12日目 |
15,135円 ( 16,649円 ) | 12日目 |
18,005円 ( 19,806円 ) | 12日目 |
30,974円 ( 34,071円 ) | 12日目 |
14,465円 ( 15,912円 ) | 1日目 |
19,296円 ( 21,226円 ) | 14日目 |
31,395円 ( 34,535円 ) | 12日目 |
・商品タイプ:パンチングボード
・材質:ステンレス
・厚み:0.8mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~