17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) TECAPEIシリーズ(非晶性スーパーエンプラ)

ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) TECAPEIシリーズ(非晶性スーパーエンプラ)
通常単価(税別)
2,244158,091
税込単価
2,468173,900
通常出荷日:4日目~20日目

【特長】・室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。・機械特性、寸法安...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

外径寸法公差(mm)

最小発注数量
φ6.35
+0.00 ~+0.051
1個
φ9.53
+0.00 ~+0.051
1個
φ12.7
+0.00 ~+0.051
1個
φ15.9
+0.00 ~+0.051
1個
φ19.1
+0.00 ~+0.051
1個
φ31.8
+0.00 ~+0.127
1個
φ38.1
+0.00 ~+0.127
1個
φ50.8
+0.00 ~+0.762
1個
φ63.5
+0.00 ~+0.762
1個
φ76.2
+0.00 ~+6.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244
( 2,468 )
4日目
3,956
( 4,352 )
14日目
5,783
( 6,361 )
13日目
7,693
( 8,462 )
20日目
10,777
( 11,855 )
16日目
28,487
( 31,336 )
11日目
40,392
( 44,431 )
11日目
71,112
( 78,223 )
11日目
110,240
( 121,264 )
11日目
158,091
( 173,900 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。
・機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) TECAPEIシリーズ(非晶性スーパーエンプラ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエーテルイミド丸棒 (ウルテム(R)) TECAPEIシリーズ(非晶性スーパーエンプラ)
PEEK樹脂丸棒 (10%PTFE配合摺動グレード) TECAPEEK TF10シリーズ
ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) TECAPEI シリーズ(非晶性スーパーエンプラ)
PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ
食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ
導電性PEEK樹脂 丸棒 TECAPEEKELSnanoシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,244-43,579 -146,753 -30,690 -15,353 -17,051 -
通常出荷日4日目〜10日目〜10日目1日目〜10日目10日目〜
耐熱温度(℃)170(目安)260(目安)170(目安)260(目安)100(目安)260(目安)
材質PEI(ポリエーテルイミド)-PEI(ポリエーテルイミド)---
長さ(mm)1000-----
適合法令FDA、食品衛生法欧州プラスチック施行規則 EU10/2011、FDA、食品衛生法FDA、食品衛生法欧州プラスチック施行規則 EU10/2011、FDA、食品衛生法欧州プラスチック施行規則EU10/2011、FDA、食品衛生法(100℃以下)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト