ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ |
|
光 円柱ゴム |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |

| 型番 | 色 | サイズ | 耐熱温度(℃) |
|---|---|---|---|
| 3-3077-02 | 黒 | φ40×1000mm | 100(目安) |
【特長】
・優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています
・耐UV性、耐候性に優れています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~