17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。

ポリエチレンメッシュ PEシリーズ

ポリエチレンメッシュ PEシリーズ
通常単価(税別)
2,4226,679
税込単価
2,6647,347
通常出荷日:11日目~20日目

・商品タイプ:メッシュ・材質:PE(ポリエチレン)

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

メッシュ数

目開き

(mm)

(mm)

最小発注数量
200#
0.122
920
1個
180#
0.129
920
1個
150#
0.144
920
1個
120#
0.177
920
1個
100#
0.229
920
1個
80#
0.276
920
1個
70#
0.292
920
1個
60#
0.351
920
1個
50#
0.376
920
1個
40#
0.526
920
1個
30#
0.761
920
1個
24#
0.924
920
1個
18#
1.242
920
1個
14#
1.571
920
1個
8#
3.083
920
1個
200#
0.122
1220
1個
180#
0.129
1220
1個
150#
0.144
1220
1個
120#
0.177
1220
1個
100#
0.229
1220
1個
80#
0.276
1220
1個
70#
0.292
1220
1個
60#
0.351
1220
1個
50#
0.376
1220
1個
40#
0.526
1220
1個
30#
0.761
1220
1個
24#
0.924
1220
1個
18#
1.242
1220
1個
14#
1.571
1220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,566
( 6,123 )
16日目
5,403
( 5,943 )
13日目
5,097
( 5,607 )
13日目
3,668
( 4,035 )
20日目
3,024
( 3,326 )
13日目
2,881
( 3,169 )
18日目
2,718
( 2,990 )
18日目
2,575
( 2,833 )
16日目
2,718
( 2,990 )
11日目
2,422
( 2,664 )
13日目
2,432
( 2,675 )
16日目
2,881
( 3,169 )
13日目
2,422
( 2,664 )
13日目
3,974
( 4,371 )
17日目
3,985
( 4,384 )
16日目
6,679
( 7,347 )
13日目
6,046
( 6,651 )
19日目
6,025
( 6,628 )
11日目
4,464
( 4,910 )
16日目
3,638
( 4,002 )
11日目
3,495
( 3,845 )
19日目
3,331
( 3,664 )
13日目
3,024
( 3,326 )
13日目
3,075
( 3,383 )
16日目
2,728
( 3,001 )
13日目
2,728
( 3,001 )
13日目
3,505
( 3,856 )
12日目
2,708
( 2,979 )
11日目
4,597
( 5,057 )
11日目

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:メッシュ
・材質:PE(ポリエチレン)

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1枚の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1枚でのお届け。 ※1mの商品が3枚必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレンメッシュ PEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレンメッシュ PEシリーズ
アルミメッシュ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
銅メッシュ
真鍮メッシュ
軟質ポリエチレン製フィルター板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,422-21,209 -3,362 -23,31416,091 -6,383 -
通常出荷日11日目〜12日目〜12日目〜12日目13日目27日目〜
材質PE(ポリエチレン)-ナイロン-真鍮軟質ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト