ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):11,453円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
シリコン板 300×300・500×500
東京硝子器械
通常価格(税別):5,725円~
通常出荷日:6日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~

【特長】・プラスチック多孔質フィルター板
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,383円 ( 7,021円 ) | 27日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 27日目 |
9,322円 ( 10,254円 ) | 27日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 27日目 |
15,568円 ( 17,125円 ) | 27日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 27日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 27日目 |
9,322円 ( 10,254円 ) | 27日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 27日目 |
15,568円 ( 17,125円 ) | 27日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 27日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 27日目 |
9,322円 ( 10,254円 ) | 27日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 27日目 |
15,568円 ( 17,125円 ) | 27日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 36日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 27日目 |
9,322円 ( 10,254円 ) | 27日目 |
12,148円 ( 13,363円 ) | 27日目 |
15,568円 ( 17,125円 ) | 27日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

コクゴ
CRスポンジ角中空紐 20×20 カット
0通常価格(税別):879円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリコンOリング(10個入)
5通常価格(税別):503円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
5通常価格(税別):3,162円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):799円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~