17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精細ポリプロピレンメッシュ

通常単価(税別)
15,19035,844
税込単価
16,70939,428
通常出荷日:12日目

耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しており、液体のろ過のほか、送風機の防カビダストカバーとして使用す...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 目開き(mm)

  • 通気度125Pa(mL/cm2/sec)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ

(mm)

目開き

(mm)

通気度125Pa(mL/cm2/sec)

最小発注数量
2140
0.39
0.01
5
1個
1700
0.28
0.015
18
1個
2200
0.47
0.05
27
1個
1100
0.3
0.075
60
1個
2000
0.57
0.1
136
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,844
( 39,428 )
12日目
30,080
( 33,088 )
12日目
21,254
( 23,379 )
12日目
18,191
( 20,010 )
12日目
15,190
( 16,709 )
12日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しており、液体のろ過のほか、送風機の防カビダストカバーとして使用することもできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精細ポリプロピレンメッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精細ポリプロピレンメッシュ
石英管 SJTシリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R))TOMBO No.8403シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ
肉厚石英管A(長さ1000mm)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,190-3,200 -28,738 -9,005 -21,66015,200 -
通常出荷日12日目1日目1日目〜1日目〜15日目15日目〜
商品タイプ素材素材その他-シート素材
材質【樹脂】PP(ポリプロピレン)【ガラス】石英ガラス【その他】その他-【樹脂】PET【ガラス】石英ガラス
長さ(mm)1000100030000-100001000
詳細タイプメッシュ石英管ガラスクロスチューブ-ルミラー肉厚石英管A
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト